Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí – standardní

Skladem

Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.

Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.

Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.

  • Jsou navržena jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
  • Mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení.
  • Mají malý větrací otvor k eliminaci hromadění tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 282
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost s větracím otvorem Barva Materiál H Kompatibilní nominální rozměry trubky d Typ Koupit
3,9881 Kč - 11,1847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
oranžová
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
48.3 mm
2
3,8347 Kč - 10,5718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
48.3 mm
2
3,9881 Kč - 11,1847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
zelená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
48.3 mm
2
21,1259 Kč - 50,178 Kč 3958 Skladem
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
31.0 mm
75.0 mm
13,8329 Kč - 32,3284 Kč 2750 Skladem
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
32.0 mm
92.4 mm
4,2077 Kč - 7,9656 Kč 524 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
13.0 mm
10.0 mm
2
8,06 Kč - 18,4304 Kč 268 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.0 mm
28.0 mm
2
15,2413 Kč - 34,7799 Kč 20 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2
93,8293 Kč - 352,2099 Kč 20 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
50.0 mm
ANSI 8
219.1 mm
2
52,5539 Kč - 116,3621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
110.0 mm
2
53,9755 Kč - 122,6097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
111.0 mm
2
7,5909 Kč - 17,3371 Kč 402 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.0 mm
25.0 mm
2
10371909 13,6796 Kč - 31,2559 Kč 4000 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
51.0 mm
2
4,4761 Kč - 8,5034 Kč 1980 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
12.0 mm
15.0 mm
2
3 620,2118 Kč - 4 367,5136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
180.0 mm
DN 950, ANSI 38
965.2 mm
8,6038 Kč - 8,6038 Kč 1800 Skladem
N
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
29.0 mm
50.8 mm
18,0163 Kč - 50,0248 Kč 644 Skladem
A
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
9,5659 Kč - 9,5659 Kč 4573 Skladem
N
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
36.0 mm
54.0 mm
22,1718 Kč - 22,1718 Kč 150 Skladem
N
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
38.0 mm
75.0 mm
9,1057 Kč - 21,0671 Kč 705 Skladem
A
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
  • z/ze 15
Krytky na potrubí - standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) oranžová

10120705

Cenové rozmezí
11,1847 Kč - 3,9881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    oranžová
Krytky na potrubí - standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10120712

Cenové rozmezí
10,5718 Kč - 3,8347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    modrá
Krytky na potrubí - standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) zelená

10120729

Cenové rozmezí
11,1847 Kč - 3,9881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    zelená
Krytky na potrubí - standardní 75.0 mm 31.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10085738

Cenové rozmezí
50,178 Kč - 21,1259 Kč

Skladové zásoby
3958 Skladem
Parametry
  • d
    75.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    žlutá
Krytky na potrubí - standardní 92.4 mm 32.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10103241

Cenové rozmezí
32,3284 Kč - 13,8329 Kč

Skladové zásoby
2750 Skladem
Parametry
  • d
    92.4 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    žlutá
Krytky na potrubí - standardní 10.0 mm 13.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371718

Cenové rozmezí
7,9656 Kč - 4,2077 Kč

Skladové zásoby
524 Skladem
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 28.0 mm 20.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371831

Cenové rozmezí
18,4304 Kč - 8,06 Kč

Skladové zásoby
268 Skladem
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 54.0 mm 30.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371923

Cenové rozmezí
34,7799 Kč - 15,2413 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    ANSI 1-3/4
  • s větracím otvorem
    Ne
Krytky na potrubí - standardní 219.1 mm 50.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10370650

Cenové rozmezí
352,2099 Kč - 93,8293 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • d
    219.1 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    ANSI 8
  • s větracím otvorem
    Ne
Krytky na potrubí - standardní 110.0 mm 40.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10372067

Cenové rozmezí
116,3621 Kč - 52,5539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    110.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 111.0 mm 40.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10372074

Cenové rozmezí
122,6097 Kč - 53,9755 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    111.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 25.0 mm 20.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371824

Cenové rozmezí
17,3371 Kč - 7,5909 Kč

Skladové zásoby
402 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 51.0 mm 30.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371909

Cenové rozmezí
31,2559 Kč - 13,6796 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • d
    51.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 15.0 mm 12.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371756

Cenové rozmezí
8,5034 Kč - 4,4761 Kč

Skladové zásoby
1980 Skladem
Parametry
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    12.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 965.2 mm 180.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10238844

Cenové rozmezí
4 367,5136 Kč - 3 620,2118 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    965.2 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 950, ANSI 38
  • s větracím otvorem
    N
Krytky na potrubí - standardní 50.8 mm 29.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10103166

Cenové rozmezí
8,6038 Kč - 8,6038 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • d
    50.8 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní 88.9 mm 36.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10093382

Cenové rozmezí
50,0248 Kč - 18,0163 Kč

Skladové zásoby
644 Skladem
Parametry
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 80, ANSI 3
  • s větracím otvorem
    A
Krytky na potrubí - standardní 54.0 mm 36.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10103173

Cenové rozmezí
9,5659 Kč - 9,5659 Kč

Skladové zásoby
4573 Skladem
Parametry
  • d
    54.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní 75.0 mm 38.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10103197

Cenové rozmezí
22,1718 Kč - 22,1718 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní 60.3 mm 30.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10070086

Cenové rozmezí
21,0671 Kč - 9,1057 Kč

Skladové zásoby
705 Skladem
Parametry
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 50, ANSI 2
  • s větracím otvorem
    A