Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.
Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | s větracím otvorem | Barva | Materiál | H | Kompatibilní nominální rozměry trubky | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,1736 Kč - 12,1736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
N
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
||
| 72,2885 Kč - 72,2885 Kč | 760 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.567 in
243.0 mm
|
2
|
||
| 14 433,645 Kč - 14 433,645 Kč | 36 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
9.055 in
230.0 mm
|
DN 1600, ANSI 64
|
64 in
1625.6 mm
|
|
||
| 8,1715 Kč - 17,2367 Kč | 50 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 22,1718 Kč - 22,1718 Kč | 150 Skladem |
N
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 7,6694 Kč - 12,2572 Kč | 23120 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 28,9907 Kč - 54,8512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
žlutá
|
LDPE - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
1
|
||
| 24,1798 Kč - 24,1798 Kč | 900 Skladem |
N
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.949 in
100.3 mm
|
|
||
| 9,5659 Kč - 9,5659 Kč | 4573 Skladem |
N
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 19,3131 Kč - 19,3131 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
N
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.126 in
79.4 mm
|
|
||
| 12,5222 Kč - 32,022 Kč | 3780 Skladem |
A
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 29,0185 Kč - 77,3739 Kč | 460 Skladem |
A
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 107,7912 Kč - 253,5719 Kč | 5 Skladem |
A
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| 660,1903 Kč - 660,1903 Kč | 9 Skladem |
A
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 4,7357 Kč - 8,9087 Kč | 330 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 7,3777 Kč - 16,7905 Kč | 2498 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 9,5101 Kč - 24,2846 Kč | 2412 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
||
| 44,4273 Kč - 146,3209 Kč | 50 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
|
||
| 28,5165 Kč - 108,7831 Kč | 520 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 3,4303 Kč - 6,2205 Kč | 5400 Skladem |
A
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm