Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.
Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | s větracím otvorem | Barva | Materiál | H | Kompatibilní nominální rozměry trubky | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9881 Kč - 11,1847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
zelená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 3,9881 Kč - 11,1847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
oranžová
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 3,8347 Kč - 10,5718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 6 107,6947 Kč - 6 107,6947 Kč | 12 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 1000, ANSI 40
|
40 in
1016.0 mm
|
|
||
| 3 306,6966 Kč - 3 987,6504 Kč | 4 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
6.693 in
170.0 mm
|
DN 850, ANSI 34
|
34 in
863.6 mm
|
|
||
| 78,1451 Kč - 78,1451 Kč | 646 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 16,0917 Kč - 36,7048 Kč | 36 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
2
|
||
| 98,5879 Kč - 234,4199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2
|
||
| 83,2874 Kč - 203,8288 Kč | 4 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
2
|
||
| 15,2672 Kč - 34,8305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
2
|
||
| 19,6338 Kč - 44,7389 Kč | 220 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.618 in
66.5 mm
|
2
|
||
| 35,1123 Kč - 72,0879 Kč | 10 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
2
|
||
| 15,2413 Kč - 34,7799 Kč | 20 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2
|
||
| 14,2233 Kč - 33,2478 Kč | 270 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
||
| 10,0122 Kč - 22,8291 Kč | 240 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 53,9755 Kč - 122,6097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
2
|
||
| 10371909 | 13,6796 Kč - 31,2559 Kč | 4000 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
2
|
|
| 29,5903 Kč - 69,1002 Kč | 3 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
2
|
||
| 67,8262 Kč - 67,8262 Kč | 7 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
2
|
||
| 45,8915 Kč - 112,6135 Kč | 30 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 140, ANSI 5-1/2
|
6 in
152.4 mm