Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí – standardní

Skladem

Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.

Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.

Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.

  • Jsou navržena jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
  • Mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení.
  • Mají malý větrací otvor k eliminaci hromadění tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 282
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost s větracím otvorem Barva Materiál H Kompatibilní nominální rozměry trubky d Typ Koupit
12,1736 Kč - 12,1736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
N
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
32.0 mm
78.0 mm
72,2885 Kč - 72,2885 Kč 760 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
50.0 mm
243.0 mm
2
14 433,645 Kč - 14 433,645 Kč 36 Skladem
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
230.0 mm
DN 1600, ANSI 64
1625.6 mm
8,1715 Kč - 17,2367 Kč 50 Skladem
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
26.7 mm
40.0 mm
22,1718 Kč - 22,1718 Kč 150 Skladem
N
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
38.0 mm
75.0 mm
7,6694 Kč - 12,2572 Kč 15120 Skladem
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
26.8 mm
32.0 mm
28,9907 Kč - 54,8512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
žlutá
LDPE - PIR
34.5 mm
75.0 mm
1
24,1798 Kč - 24,1798 Kč 900 Skladem
N
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
100.3 mm
9,5659 Kč - 9,5659 Kč 4573 Skladem
N
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
36.0 mm
54.0 mm
19,3131 Kč - 19,3131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
N
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
28.0 mm
79.4 mm
12,5222 Kč - 32,022 Kč 3780 Skladem
A
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
29,0185 Kč - 77,3739 Kč 435 Skladem
A
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
107,7912 Kč - 253,5719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
A
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
660,1903 Kč - 660,1903 Kč 9 Skladem
A
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
4,7357 Kč - 8,9087 Kč 330 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
13.0 mm
16.0 mm
2
7,3777 Kč - 16,7905 Kč 2498 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.0 mm
24.0 mm
2
9,5101 Kč - 24,2846 Kč 2412 Skladem
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
25.0 mm
39.3 mm
44,4273 Kč - 146,3209 Kč 50 Skladem
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
35.0 mm
137.0 mm
28,5165 Kč - 108,7831 Kč 520 Skladem
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
35.0 mm
125.0 mm
3,4303 Kč - 6,2205 Kč 5250 Skladem
A
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
  • z/ze 15
Krytky na potrubí - standardní 78.0 mm 32.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10103210

Cenové rozmezí
12,1736 Kč - 12,1736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    78.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní 243.0 mm 50.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10139349

Cenové rozmezí
72,2885 Kč - 72,2885 Kč

Skladové zásoby
760 Skladem
Parametry
  • d
    243.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 1625.6 mm 230.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10238950

Cenové rozmezí
14 433,645 Kč - 14 433,645 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 1600, ANSI 64
  • s větracím otvorem
    N
Krytky na potrubí - standardní 40.0 mm 26.7 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10087503

Cenové rozmezí
17,2367 Kč - 8,1715 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    40.0 mm
  • H
    26.7 mm
  • h
    26.7
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    žlutá
Krytky na potrubí - standardní 75.0 mm 38.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10103197

Cenové rozmezí
22,1718 Kč - 22,1718 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní 32.0 mm 26.8 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10087497

Cenové rozmezí
12,2572 Kč - 7,6694 Kč

Skladové zásoby
15120 Skladem
Parametry
  • d
    32.0 mm
  • H
    26.8 mm
  • h
    26.8
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    žlutá
Krytky na potrubí - standardní 75.0 mm 34.5 mm žlutá LDPE - PIR

10125373

Cenové rozmezí
54,8512 Kč - 28,9907 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    75.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    32.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    žlutá
Krytky na potrubí - standardní 100.3 mm 40.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10103265

Cenové rozmezí
24,1798 Kč - 24,1798 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • d
    100.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    červená
Krytky na potrubí - standardní 54.0 mm 36.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10103173

Cenové rozmezí
9,5659 Kč - 9,5659 Kč

Skladové zásoby
4573 Skladem
Parametry
  • d
    54.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní 79.4 mm 28.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10103227

Cenové rozmezí
19,3131 Kč - 19,3131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    79.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní 76.1 mm 35.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10070079

Cenové rozmezí
32,022 Kč - 12,5222 Kč

Skladové zásoby
3780 Skladem
Parametry
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • s větracím otvorem
    A
Krytky na potrubí - standardní 114.3 mm 40.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10093429

Cenové rozmezí
77,3739 Kč - 29,0185 Kč

Skladové zásoby
435 Skladem
Parametry
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 100, ANSI 4
  • s větracím otvorem
    A
Krytky na potrubí - standardní 273.0 mm 45.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10093528

Cenové rozmezí
253,5719 Kč - 107,7912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 250, ANSI 10
  • s větracím otvorem
    A
Krytky na potrubí - standardní 609.6 mm 67.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10242704

Cenové rozmezí
660,1903 Kč - 660,1903 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 600, ANSI 24
  • s větracím otvorem
    A
Krytky na potrubí - standardní 16.0 mm 13.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371770

Cenové rozmezí
8,9087 Kč - 4,7357 Kč

Skladové zásoby
330 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 24.0 mm 20.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371817

Cenové rozmezí
16,7905 Kč - 7,3777 Kč

Skladové zásoby
2498 Skladem
Parametry
  • d
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 39.3 mm 25.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10085714

Cenové rozmezí
24,2846 Kč - 9,5101 Kč

Skladové zásoby
2412 Skladem
Parametry
  • d
    39.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    žlutá
Krytky na potrubí - standardní 137.0 mm 35.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10085752

Cenové rozmezí
146,3209 Kč - 44,4273 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    137.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    žlutá
Krytky na potrubí - standardní 125.0 mm 35.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10085745

Cenové rozmezí
108,7831 Kč - 28,5165 Kč

Skladové zásoby
520 Skladem
Parametry
  • d
    125.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    žlutá
Krytky na potrubí - standardní 33.7 mm 30.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10102497

Cenové rozmezí
6,2205 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
5250 Skladem
Parametry
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 25, ANSI 1
  • s větracím otvorem
    A