Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Chrání konce trubek se závitem.Ideální pro konfigurace trubek a trubkových konstrukcí.Vynikající pevnost a odolnost proti průrazu. Materiál: polyethylen Barva: žlutá, bílá Produktová řada: SR1388
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | h | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,5926 Kč - 47,5926 Kč | 491 Skladem |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 4 677,0657 Kč - 4 677,0657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 6 122,434 Kč - 6 122,434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.449 in
1129.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 12 929,1992 Kč - 12 929,1992 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 9 692,6826 Kč - 9 692,6826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.756 in
1340.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 337,7479 Kč - 344,9767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.748 in
273.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 114,8584 Kč - 117,2679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.819 in
97.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 374,6953 Kč - 382,3257 Kč | 55 Skladem |
11.811 in
300.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 398,3899 Kč - 406,4219 Kč | 64 Skladem |
12.008 in
305.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 1 501,1911 Kč - 1 531,7128 Kč | 10 Skladem |
20.945 in
532.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 4 148,1548 Kč - 4 232,8931 Kč | 1 Skladem |
32.283 in
820 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 5 677,4582 Kč - 5 677,4582 Kč | 14 Skladem |
40.394 in
1026.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 5 344,1279 Kč - 5 344,1279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38.386 in
975.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 7 264,9939 Kč - 7 264,9939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48.465 in
1231.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
polyethylen
|
||
| 1 038,8264 Kč - 1 267,7818 Kč | 17 Skladem |
15.748 in
400.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 771,384 Kč - 935,2603 Kč | 50 Skladem |
17.008 in
432.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 132,8217 Kč - 160,9199 Kč | 51 Skladem |
2.374 in
60.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 13 275,9135 Kč - 13 275,9135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29 in
736.6 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 1 998,9499 Kč - 2 440,1132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.205 in
564.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 1 902,858 Kč - 2 309,1322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.236 in
514.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen pPružný