Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.
Používají se k ochraně závitů o různých rozměrech.Zabraňuje rezivění či korozi a chrání závit před oděrem.Používá se při výrobě, zábradlí, plotech, nábytku a dalších aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: přírodní, žlutá Produktová řada: SR1056
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | FD | Flanged | d2 | d1 | h | H | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6076 Kč - 5,4238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 2,761 Kč - 5,7379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.355 in
9.02 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 2,8726 Kč - 5,9677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 2,7888 Kč - 3,4025 Kč | 173 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ano
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5,02 Kč - 6,0798 Kč | 60 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ano
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,4979 Kč - 5,3372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
|
Ne
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,8239 Kč - 0,8239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,3941 Kč - 1,3941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,2644 Kč - 2,2644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.299 in
33.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 7,8368 Kč - 15,3529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Ano
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0384 Kč - 1,0384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3,1235 Kč - 6,1076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ano
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5,5499 Kč - 10,8767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ano
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 4,5877 Kč - 8,9524 Kč | 198 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ano
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 9,6635 Kč - 18,9505 Kč | 300 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ano
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 5,2152 Kč - 10,2352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ano
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,9422 Kč - 5,7591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,1613 Kč - 2,1613 Kč | 23674 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,2657 Kč - 1,2657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,5469 Kč - 1,5469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm