Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací

Skladem

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Ukončovací krytky jsou univerzální krytky se širokou škálou použití.Ideální pro prezentaci a ochranu produktů.Odolné a vizuálně úhledné. Materiál: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1506, SR1500, SR1501

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Barva h d1 Materiál (podrobně) Typ Koupit
1,1406 Kč - 2,7195 Kč 6860 Skladem
bílá
13.0 mm
6.4 mm
PVC
1
1,5896 Kč - 4,0908 Kč 8600 Skladem
7.9 mm
bílá
20.3 mm
5.0 mm
PVC
1,2257 Kč - 2,551 Kč 16000 Skladem
5.5 mm
černá
9.7 mm
3.2 mm
PVC
1,4642 Kč - 3,0489 Kč 21000 Skladem
5.5 mm
bílá
9.2 mm
4.0 mm
PVC
1,1601 Kč - 2,4207 Kč 4900 Skladem
5.5 mm
černá
5.1 mm
3.2 mm
PVC
2,6076 Kč - 4,765 Kč 6528 Skladem
6.3 mm
černá
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
2,0777 Kč - 3,8074 Kč 38700 Skladem
5.6 mm
černá
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
1,4642 Kč - 3,026 Kč 6000 Skladem
6.2 mm
černá
13.3 mm
4.0 mm
PVC
1,6594 Kč - 3,455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
černá
14.2 mm
3.2 mm
PVC
1,6733 Kč - 3,478 Kč 4800 Skladem
bílá
10.0 mm
6.0 mm
PVC
1
2,245 Kč - 4,673 Kč 4825 Skladem
10.5 mm
černá
24.2 mm
8.0 mm
PVC
10082270 1,4642 Kč - 3,0183 Kč 100000 Skladem
6.3 mm
černá
12.2 mm
2.7 mm
PVC
1,4642 Kč - 3,026 Kč 470 Skladem
6.3 mm
bílá
12.2 mm
2.4 mm
PVC
1,4642 Kč - 2,8574 Kč 83457 Skladem
6.2 mm
bílá
13.3 mm
4.0 mm
PVC
3,2072 Kč - 3,6312 Kč 13000 Skladem
9.5 mm
černá
13.2 mm
7.9 mm
TPE/TPV
3
3,6674 Kč - 6,7108 Kč 9585 Skladem
7.9 mm
černá
20.3 mm
5.0 mm
TPE/TPV
3
3,9742 Kč - 4,1904 Kč 16500 Skladem
11.1 mm
černá
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
1,6594 Kč - 3,2481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
bílá
14.2 mm
4.8 mm
PVC
1,9941 Kč - 3,8993 Kč 8088 Skladem
8.7 mm
bílá
15.5 mm
6.3 mm
PVC
2,1335 Kč - 4,1521 Kč 19850 Skladem
11.1 mm
černá
13.3 mm
9.5 mm
PVC
  • z/ze 4
Krytky ukončovací 6.4 mm 13.0 mm PVC bílá

10007587

Cenové rozmezí
2,7195 Kč - 1,1406 Kč

Skladové zásoby
6860 Skladem
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Povrchová úprava
    Lesklý
Krytky ukončovací 5.0 mm 20.3 mm PVC bílá

10087350

Cenové rozmezí
4,0908 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
8600 Skladem
Parametry
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 3.2 mm 9.7 mm PVC černá

10082522

Cenové rozmezí
2,551 Kč - 1,2257 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 4.0 mm 9.2 mm PVC bílá

10074374

Cenové rozmezí
3,0489 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
21000 Skladem
Parametry
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 3.2 mm 5.1 mm PVC černá

10084571

Cenové rozmezí
2,4207 Kč - 1,1601 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV – PIR černá

10074404

Cenové rozmezí
4,765 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
6528 Skladem
Parametry
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV – PIR černá

10089408

Cenové rozmezí
3,8074 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
38700 Skladem
Parametry
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 4.0 mm 13.3 mm PVC černá

10084588

Cenové rozmezí
3,026 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 3.2 mm 14.2 mm PVC černá

10081785

Cenové rozmezí
3,455 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 6.0 mm 10.0 mm PVC bílá

10154687

Cenové rozmezí
3,478 Kč - 1,6733 Kč

Skladové zásoby
4800 Skladem
Parametry
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Povrchová úprava
    Lesklý
Krytky ukončovací 8.0 mm 24.2 mm PVC černá

10084595

Cenové rozmezí
4,673 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
4825 Skladem
Parametry
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 2.7 mm 12.2 mm PVC černá

10082270

Cenové rozmezí
3,0183 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
100000 Skladem
Parametry
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 2.4 mm 12.2 mm PVC bílá

10070703

Cenové rozmezí
3,026 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
470 Skladem
Parametry
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 4.0 mm 13.3 mm PVC bílá

10104194

Cenové rozmezí
2,8574 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
83457 Skladem
Parametry
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 7.9 mm 13.2 mm TPE/TPV – PIR černá

10090299

Cenové rozmezí
3,6312 Kč - 3,2072 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 5.0 mm 20.3 mm TPE/TPV – PIR černá

10090268

Cenové rozmezí
6,7108 Kč - 3,6674 Kč

Skladové zásoby
9585 Skladem
Parametry
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV – PIR černá

10090305

Cenové rozmezí
4,1904 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
16500 Skladem
Parametry
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Krytky ukončovací 4.8 mm 14.2 mm PVC bílá

10104200

Cenové rozmezí
3,2481 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 6.3 mm 15.5 mm PVC bílá

10104453

Cenové rozmezí
3,8993 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
8088 Skladem
Parametry
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
Krytky ukončovací 9.5 mm 13.3 mm PVC černá

10104422

Cenové rozmezí
4,1521 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
19850 Skladem
Parametry
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC