Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací – pružné – odolné vůči kyselinám

Skladem

Flexi ukončovací krytky jsou vyrobeny z flexibilního materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.

Tato krytka má úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování při nízkých teplotách.

Díky použitému materiálu jsou krytky rovněž odolné vůči chemikáliím.

  • Je možné je roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení.
  • Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.
  • Mají úchyt s otvorem umožňuje zavěšení na háček.
Materiál: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Barva: černá Produktová řada: SR1021

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h d Typ Koupit
6,4702 Kč - 13,6361 Kč 82024 Skladem
29.0 mm
13.0 mm
2
17,7513 Kč - 37,3846 Kč 1600 Skladem
33.5 mm
28.0 mm
2
3,2909 Kč - 6,9406 Kč 7600 Skladem
24.0 mm
7.0 mm
3
9,9146 Kč - 20,6074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.5 mm
17.0 mm
4
13,2473 Kč - 27,8193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.5 mm
21.0 mm
2
17,1518 Kč - 35,5459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.5 mm
25.0 mm
2
23,8311 Kč - 49,6418 Kč 12000 Skladem
35.0 mm
29.0 mm
2
7,293 Kč - 15,0917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.0 mm
12.0 mm
2
9,6217 Kč - 20,2055 Kč 5897 Skladem
28.0 mm
16.0 mm
4
4,016 Kč - 8,4268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
8.0 mm
3
8,6176 Kč - 18,0794 Kč 11000 Skladem
29.5 mm
19.0 mm
2
3,3745 Kč - 7,0018 Kč 231000 Skladem
23.5 mm
5.0 mm
4
5,3826 Kč - 11,1847 Kč 5525 Skladem
25.0 mm
9.0 mm
4
10,4026 Kč - 21,2203 Kč 8000 Skladem
24.0 mm
4.0 mm
3
4,8527 Kč - 10,1888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.5 mm
10.0 mm
3
9,05 Kč - 18,9987 Kč 480 Skladem
28.5 mm
20.0 mm
2
9,3985 Kč - 19,5349 Kč 152041 Skladem
29.5 mm
15.0 mm
4
15,3807 Kč - 31,9454 Kč 6200 Skladem
34.5 mm
23.0 mm
2
20,6797 Kč - 42,9769 Kč 5442 Skladem
33.5 mm
27.0 mm
2
14,0281 Kč - 29,0344 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
22.0 mm
2
  • z/ze 3
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR černá

10087794

Cenové rozmezí
13,6361 Kč - 6,4702 Kč

Skladové zásoby
82024 Skladem
Parametry
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximální teplota
    95 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 28.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR černá

10125854

Cenové rozmezí
37,3846 Kč - 17,7513 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Maximální teplota
    95 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 7.0 mm 24.0 mm TPE/TPV – PIR černá

10125830

Cenové rozmezí
6,9406 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
7600 Skladem
Parametry
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Maximální teplota
    95 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 17.0 mm 29.5 mm TPE/TPV černá

10084236

Cenové rozmezí
20,6074 Kč - 9,9146 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 21.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR černá

10084250

Cenové rozmezí
27,8193 Kč - 13,2473 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 25.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR černá

10084281

Cenové rozmezí
35,5459 Kč - 17,1518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV – PIR černá

10084311

Cenové rozmezí
49,6418 Kč - 23,8311 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 12.0 mm 29.0 mm TPE/TPV černá

10084199

Cenové rozmezí
15,0917 Kč - 7,293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV – PIR černá

10084229

Cenové rozmezí
20,2055 Kč - 9,6217 Kč

Skladové zásoby
5897 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV černá

10125847

Cenové rozmezí
8,4268 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Maximální teplota
    95 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR černá

10125823

Cenové rozmezí
18,0794 Kč - 8,6176 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximální teplota
    95 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 5.0 mm 23.5 mm TPE/TPV – PIR černá

10084168

Cenové rozmezí
7,0018 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
231000 Skladem
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 9.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

10084182

Cenové rozmezí
11,1847 Kč - 5,3826 Kč

Skladové zásoby
5525 Skladem
Parametry
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV černá

10087725

Cenové rozmezí
21,2203 Kč - 10,4026 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Maximální teplota
    95 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV černá

10087763

Cenové rozmezí
10,1888 Kč - 4,8527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximální teplota
    95 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR černá

10087824

Cenové rozmezí
18,9987 Kč - 9,05 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximální teplota
    95 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 15.0 mm 29.5 mm TPE/TPV černá

10084212

Cenové rozmezí
19,5349 Kč - 9,3985 Kč

Skladové zásoby
152041 Skladem
Parametry
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR černá

10084274

Cenové rozmezí
31,9454 Kč - 15,3807 Kč

Skladové zásoby
6200 Skladem
Parametry
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 27.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR černá

10084304

Cenové rozmezí
42,9769 Kč - 20,6797 Kč

Skladové zásoby
5442 Skladem
Parametry
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 22.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR černá

10084267

Cenové rozmezí
29,0344 Kč - 14,0281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV