Menu Vyhledávání

Krytky se závitem - ochranné PCR

Skladem

Ochranné krytky se závitem chrání závity a armatury před poškozením během výroby, skladování a přepravy, čímž zajišťují, že zůstanou v dobrém stavu a připraveny k použití, kdykoliv je třeba. Udržují kontaminanty, jako je špína, prach, nečistoty a vlhkost, mimo otvor.

Konstrukce s rýhovanou hlavou usnadňuje montáž i demontáž. Jednoduše je přitlačte na trubku nebo potrubí. Používají se v různých odvětvích, včetně automovilového průmyslu a průmyslové výroby, nebo u hydraulických a pneumatických systémů. K dispozici v širokém rozsahu velikostí závitů, které odpovídají metrickým, BSP/G a UNF standardům.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCFPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 40
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu H D Norma závitu Koupit
2,8607 Kč - 4,4499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
1,4523 Kč - 2,2592 Kč 1600 Skladem
3/4 x 14
17.7
29.4
GAS
0,7667 Kč - 1,1927 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1
10.0
11.9
Metrický
2,1969 Kč - 3,4174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M36 x 2
16.0
38.8
Metrický
0,9909 Kč - 1,5414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7/16" x 20
12.9
13.3
UNF/JIC
1,9532 Kč - 3,0384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
2,6735 Kč - 4,1588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5/16" x 12
22.2
36.4
UNF/JIC
0,926 Kč - 1,4405 Kč 50000 Skladem
3/8 x 19
11.3
18.7
BSP;GAS
4,1469 Kč - 4,6077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2 x 11
21.0
61.9
GAS
2,6735 Kč - 4,1588 Kč 1350 Skladem
1 x 11
19.0
36.0
GAS
0,8139 Kč - 1,2661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1
10.0
9.9
Metrický
3,7851 Kč - 5,888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.1/2 x 11
20.5
50.3
GAS
0,6178 Kč - 0,9611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.5
12.0
14.0
Metrický
1,6102 Kč - 2,5048 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M22 x 1.5
13.8
24.3
Metrický
2,0526 Kč - 3,1929 Kč 2000 Skladem
M30 x 2
14.0
34.0
Metrický
0,9039 Kč - 1,4061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14 x 1.5
12.0
15.9
Metrický
2,2445 Kč - 3,4915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24 x 1.5
14.0
26.2
Metrický
0,7667 Kč - 1,1927 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/8 x 28
12.0
11.8
BSP;GAS
1,0484 Kč - 1,6308 Kč 4000 Skladem
1/2 x 14
13.5
23.2
GAS
2,5567 Kč - 3,9771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.1/4 x 11
19.8
44.4
GAS
  • z/ze 2
Krytky se závitem 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR zelená

20751364

Cenové rozmezí
4,4499 Kč - 2,8607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Velikost závitu
    1/4 x 19
  • Norma závitu
    GAS
  • Norma závitu
    BSP
Krytky se závitem 3/4 x 14 BSPGAS LDPE - PCR zelená

20751395

Cenové rozmezí
2,2592 Kč - 1,4523 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4 mm
  • Velikost závitu
    3/4 x 14
  • Norma závitu
    GAS
  • Norma závitu
    BSP
Krytky se závitem M10 x 1 LDPE - PCR zelená

20751456

Cenové rozmezí
1,1927 Kč - 0,7667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem M36 x 2 LDPE - PCR zelená

20751586

Cenové rozmezí
3,4174 Kč - 2,1969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M36 x 2
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky se závitem 7/16" x 20 UNF/JIC LDPE - PCR zelená

20751630

Cenové rozmezí
1,5414 Kč - 0,9909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.9 mm
  • Velikost závitu
    7/16" x 20
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky se závitem 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR zelená

20751692

Cenové rozmezí
3,0384 Kč - 1,9532 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    17.2 mm
  • Velikost závitu
    1" x 14
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky se závitem 1.5/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR zelená

20751722

Cenové rozmezí
4,1588 Kč - 2,6735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    22.2 mm
  • Velikost závitu
    1.5/16" x 12
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky se závitem 3/8 x 19 BSP;GAS LDPE - PCR zelená

20751371

Cenové rozmezí
1,4405 Kč - 0,926 Kč

Skladové zásoby
50000 Skladem
Parametry
  • H
    11.3 mm
  • Velikost závitu
    3/8 x 19
  • Norma závitu
    BSP;GAS
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky se závitem 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR zelená

20751432

Cenové rozmezí
4,6077 Kč - 4,1469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Velikost závitu
    2 x 11
  • Norma závitu
    GAS
  • Norma závitu
    BSP
Krytky se závitem 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR zelená

20751401

Cenové rozmezí
4,1588 Kč - 2,6735 Kč

Skladové zásoby
1350 Skladem
Parametry
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Velikost závitu
    1 x 11
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
Krytky se závitem M8 x 1 LDPE - PCR zelená

20751449

Cenové rozmezí
1,2661 Kč - 0,8139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky se závitem 1.1/2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR zelená

20751425

Cenové rozmezí
5,888 Kč - 3,7851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3 mm
  • Velikost závitu
    1.1/2 x 11
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
Krytky se závitem M12 x 1.5 LDPE - PCR zelená

20751487

Cenové rozmezí
0,9611 Kč - 0,6178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem M22 x 1.5 LDPE - PCR zelená

20751531

Cenové rozmezí
2,5048 Kč - 1,6102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    13.8 mm
  • Velikost závitu
    M22 x 1.5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky se závitem M30 x 2 LDPE - PCR zelená

20751579

Cenové rozmezí
3,1929 Kč - 2,0526 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • H
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M30 x 2
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky se závitem M14 x 1.5 LDPE - PCR zelená

20751494

Cenové rozmezí
1,4061 Kč - 0,9039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9 mm
  • Velikost závitu
    M14 x 1.5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem M24 x 1.5 LDPE - PCR zelená

20751548

Cenové rozmezí
3,4915 Kč - 2,2445 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M24 x 1.5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky se závitem 1/8 x 28 BSP;GAS LDPE - PCR zelená

20751357

Cenové rozmezí
1,1927 Kč - 0,7667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    1/8 x 28
  • Norma závitu
    BSP;GAS
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky se závitem 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR zelená

20751388

Cenové rozmezí
1,6308 Kč - 1,0484 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Velikost závitu
    1/2 x 14
  • Norma závitu
    GAS
  • Norma závitu
    BSP
Krytky se závitem 1.1/4 x 11 BSPGAS LDPE - PCR zelená

20751418

Cenové rozmezí
3,9771 Kč - 2,5567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    19.8 mm
  • D
    44.4 mm
  • Velikost závitu
    1.1/4 x 11
  • Norma závitu
    GAS
  • Norma závitu
    BSP