Krytky SAE pro svařování na tupo se používají především v hydraulických a pneumatických aplikacích. Jedná se o ochrannou krytku pro použití v aplikacích s tlakem SAE 3000 a 6000 PSI. Vyrábějí se z nízkohustotního polyetylenu (LDPE), k dispozici jsou dvě barevné varianty.
Přírodní varianta je určena pro ochranu spojovacích ploch s dělenou přírubou. Transparentní materiál umožňuje, aby O-kroužek zůstal viditelný, a zároveň poskytuje bezpečnou ochranu vnitřním zajišťovacím lemem.
Červená varianta je ideální pro přírubovou vsuvku SAE. Disponuje teplotním rozsahem od minimálních -30 C až po maximálních +50 C.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní jmenovitý průměr | Vnitřní výška | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,7532 Kč - 26,6304 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
|||||||
4,2134 Kč - 14,5124 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||
4,8738 Kč - 16,6168 Kč | 7500 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
|||||||
7,2511 Kč - 15,0917 Kč | 3385 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
|||||||
36,8414 Kč - 76,5312 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
|||||||
8,4399 Kč - 8,4399 Kč | 16 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
8,6176 Kč - 17,8495 Kč | 1411 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||||||
4,6295 Kč - 9,5759 Kč | 1420 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
|||||||
9,7751 Kč - 20,301 Kč | 1150 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
|||||||
5,6893 Kč - 11,7976 Kč | 10755 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
|||||||
17,9745 Kč - 37,3846 Kč | 1100 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
2.807 in
71.3 mm
|
|||||||
4,1275 Kč - 11,6444 Kč | 2895 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
|||||||
10100332 | 6,6965 Kč - 23,1474 Kč | 400 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
||||||
3,8964 Kč - 13,424 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
5,8776 Kč - 20,2449 Kč | 18100 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||||||
4,4379 Kč - 64,1452 Kč | 3500 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
|||||||
5,0983 Kč - 17,5601 Kč | 14050 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
|||||||
46,757 Kč - 99,4105 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.5 in
88.9 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
3.531 in
89.7 mm
|
|||||||
5,4153 Kč - 18,6485 Kč | 4500 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
|||||||
3,3152 Kč - 11,3922 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku