Krytky SAE pro svařování na tupo se používají především v hydraulických a pneumatických aplikacích. Jedná se o ochrannou krytku pro použití v aplikacích s tlakem SAE 3000 a 6000 PSI. Vyrábějí se z nízkohustotního polyetylenu (LDPE), k dispozici jsou dvě barevné varianty.
Přírodní varianta je určena pro ochranu spojovacích ploch s dělenou přírubou. Transparentní materiál umožňuje, aby O-kroužek zůstal viditelný, a zároveň poskytuje bezpečnou ochranu vnitřním zajišťovacím lemem.
Červená varianta je ideální pro přírubovou vsuvku SAE. Disponuje teplotním rozsahem od minimálních -30 C až po maximálních +50 C.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8738 Kč - 16,6168 Kč | 74760 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
|||||||||
10100332 | 6,6965 Kč - 23,1474 Kč | 12221 Skladem |
2.815 in
71.5 mm
|
||||||||
8,6176 Kč - 17,8495 Kč | 35175 Skladem |
2.008 in
51.0 mm
|
|||||||||
4,6295 Kč - 9,5759 Kč | 7480 Skladem |
1.327 in
33.7 mm
|
|||||||||
9,7751 Kč - 20,301 Kč | 4990 Skladem |
2.382 in
60.5 mm
|
|||||||||
5,0983 Kč - 17,5601 Kč | 32917 Skladem |
1.996 in
50.7 mm
|
|||||||||
7,2511 Kč - 15,0917 Kč | 33122 Skladem |
1.76 in
44.7 mm
|
|||||||||
36,8414 Kč - 76,5312 Kč | 503 Skladem |
3.307 in
84.0 mm
|
|||||||||
8,4399 Kč - 8,4399 Kč | 16 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||||
5,6893 Kč - 11,7976 Kč | 28752 Skladem |
1.508 in
38.3 mm
|
|||||||||
17,9745 Kč - 37,3846 Kč | 2775 Skladem |
2.807 in
71.3 mm
|
|||||||||
4,1275 Kč - 11,6444 Kč | 23259 Skladem |
1.189 in
30.2 mm
|
|||||||||
3,8964 Kč - 13,424 Kč | 6413 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||||
5,8776 Kč - 20,2449 Kč | 22837 Skladem |
2.126 in
54.0 mm
|
|||||||||
7,7532 Kč - 26,6304 Kč | 8951 Skladem |
3.126 in
79.4 mm
|
|||||||||
4,2134 Kč - 14,5124 Kč | 40198 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||||
3,3152 Kč - 11,3922 Kč | 2000 Skladem |
1.193 in
30.3 mm
|
|||||||||
4,5568 Kč - 15,8911 Kč | 33593 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||||
5,4153 Kč - 18,6485 Kč | 34752 Skladem |
2.374 in
60.3 mm
|
|||||||||
4,4379 Kč - 64,1452 Kč | 31499 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku