Těsnicí krytky s metrickým závitem jsou vyrobeny ze žlutého polyethylenu a opatřeny neoprenovou těsnicí vložkou. Brání usazování nečistot. Tyto krytky jsou určeny k ochraně metrických závitů. I když se doporučuje jejich utažení rukou, montáž je možná také pomocí klíče s malým utahovacím momentem. Náš sortiment dále nabízí celou řadu rozměrů pro nejrůznější použití.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikosti závitu | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3327 Kč - 3,8904 Kč | 31980 Skladem |
M22 x 1.5
|
|||||||||
4,5041 Kč - 5,2152 Kč | 15108 Skladem |
M28 x 1.5
|
|||||||||
8,52 Kč - 9,6635 Kč | 5883 Skladem |
M36 x 2.0
|
|||||||||
13,6098 Kč - 15,5063 Kč | 1870 Skladem |
M52 x 2.0
|
|||||||||
3,3745 Kč - 3,8486 Kč | 9470 Skladem |
M24 x 1.5
|
|||||||||
5,1594 Kč - 5,9264 Kč | 2882 Skladem |
M30 x 1.5
|
|||||||||
9,8866 Kč - 11,2532 Kč | 2701 Skladem |
M42 x 2.0
|
|||||||||
1,9383 Kč - 2,245 Kč | 1124 Skladem |
M10 x 1.0
|
|||||||||
2,4402 Kč - 2,775 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16 x 1.5
|
|||||||||
2,0359 Kč - 2,3147 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12 x 1.0
|
|||||||||
2,0777 Kč - 2,3705 Kč | 448 Skladem |
M12 x 1.5
|
|||||||||
1,8685 Kč - 2,1195 Kč | 11322 Skladem |
M8 x 1.0
|
|||||||||
2,2589 Kč - 2,5658 Kč | 114608 Skladem |
M14 x 1.5
|
|||||||||
2,6912 Kč - 3,012 Kč | 54670 Skladem |
M18 x 1.5
|
|||||||||
3,5419 Kč - 4,03 Kč | 3090 Skladem |
M25 x 1.5
|
|||||||||
5,6893 Kč - 6,5957 Kč | 6708 Skladem |
M30 x 2.0
|
|||||||||
11,8389 Kč - 11,8389 Kč | 1010 Skladem |
M45 x 1.5
|
|||||||||
2,6494 Kč - 3,012 Kč | 3363 Skladem |
M20 x 1.5
|
|||||||||
4,0996 Kč - 4,7132 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M26 x 1.5
|
|||||||||
8,0878 Kč - 9,1894 Kč | 1937 Skladem |
M36 x 1.5
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku