Náhradní/alternativní krytka na přítlačné šrouby rychloupínačů. Slouží pro bezpečné a spolehlivé upnutí. Toto příslušenství navíc slouží také jako ochrana proti poškození upínaného dílu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celkový průměr | Vnitřní průměr | Celková výška | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,9511 Kč - 45,3755 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
26,6759 Kč - 30,2596 Kč | 4 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||||||
29,4508 Kč - 33,2716 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.492 in
12.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|||||||
33,0904 Kč - 37,8314 Kč | 129 Skladem |
0.61 in
15.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku