Menu Vyhledávání

Krytky přírub - chrániče čel přírub – soudkové

Skladem

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Odolný chránič čel přírub, který chrání příruby před nečistotami, vlhkostí, při nástřiku a pískování.Nevyžaduje použití spojovacího materiálu.Odolný materiál. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: žlutá Produktová řada: SR1354

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 32
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 Tvar kulové matice d1 D H Kompatibilní nominální rozměry trubky Typ Koupit
144,577 Kč - 174,0139 Kč 2 Skladem
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
13,9445 Kč - 87,3329 Kč 2750 Skladem
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
3
183,2452 Kč - 218,9432 Kč 59 Skladem
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
260,1632 Kč - 313,4174 Kč 72 Skladem
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
4 960,5331 Kč - 6 139,5579 Kč 1 Skladem
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
1 388,9041 Kč - 1 672,9125 Kč 59 Skladem
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
12,3988 Kč - 19,287 Kč 2800 Skladem
30.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
2
582,6028 Kč - 696,1254 Kč 26 Skladem
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
384,4789 Kč - 459,4029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
159.0 mm
Barrelled Profile
149.0 mm
218.0 mm
DN 150;ANSI 6
1
134,4392 Kč - 162,7885 Kč 115 Skladem
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
DN 50;ANSI 2
1
826,1303 Kč - 987,0921 Kč 1 Skladem
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
1 459,3797 Kč - 1 771,1657 Kč 17 Skladem
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
715,7174 Kč - 855,1629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
312,4274 Kč - 373,3232 Kč 4 Skladem
100.0 mm
Barrelled Profile
90.0 mm
165.0 mm
None
1
241,6449 Kč - 290,9667 Kč 12 Skladem
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
10275801 16,2698 Kč - 25,3086 Kč 500 Skladem
45.0 mm
Finned Profile
87.5 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
2
51,6394 Kč - 80,328 Kč 615 Skladem
162.6 mm
Finned Profile
216.0 mm
35.5 mm
DN 150;ANSI 6
2
37,2876 Kč - 58,0029 Kč 790 Skladem
108.0 mm
Finned Profile
163.0 mm
34.5 mm
DN 100;ANSI 4
2
22,7869 Kč - 35,4464 Kč 550 Skladem
71.4 mm
Finned Profile
121.8 mm
34.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
2
131,2582 Kč - 204,1794 Kč 250 Skladem
314.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
DN 300; ANSI 12
2
  • z/ze 2
Chrániče čela příruby Profil soudkový 122.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233535

Cenové rozmezí
174,0139 Kč - 144,577 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil kónický 103.0 mm LDPE - PIR žlutá

10073780

Cenové rozmezí
87,3329 Kč - 13,9445 Kč

Skladové zásoby
2750 Skladem
Parametry
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 50, 2.000 in
  • Tvar kulové matice
    Tapered Profile
  • Barva
    žlutá
Chrániče čela příruby Profil soudkový 138.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233542

Cenové rozmezí
218,9432 Kč - 183,2452 Kč

Skladové zásoby
59 Skladem
Parametry
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 80;ANSI 3
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 188.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233566

Cenové rozmezí
313,4174 Kč - 260,1632 Kč

Skladové zásoby
72 Skladem
Parametry
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 125;ANSI 5
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 625.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233641

Cenové rozmezí
6 139,5579 Kč - 4 960,5331 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 500;ANSI 20
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 465.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233610

Cenové rozmezí
1 672,9125 Kč - 1 388,9041 Kč

Skladové zásoby
59 Skladem
Parametry
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 350;ANSI 14
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 70.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275788

Cenové rozmezí
19,287 Kč - 12,3988 Kč

Skladové zásoby
2800 Skladem
Parametry
  • D
    70.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 25;ANSI 1
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 345.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233597

Cenové rozmezí
696,1254 Kč - 582,6028 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 250;ANSI 10
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 218.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233573

Cenové rozmezí
459,4029 Kč - 384,4789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    218.0 mm
  • d1
    149.0 mm
  • d2
    159.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 150;ANSI 6
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 102.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233528

Cenové rozmezí
162,7885 Kč - 134,4392 Kč

Skladové zásoby
115 Skladem
Parametry
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 50;ANSI 2
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 410.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233603

Cenové rozmezí
987,0921 Kč - 826,1303 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 300;ANSI 12
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 530.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233627

Cenové rozmezí
1 771,1657 Kč - 1 459,3797 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 400;ANSI 16
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 310.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10239629

Cenové rozmezí
855,1629 Kč - 715,7174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    None
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 165.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10239544

Cenové rozmezí
373,3232 Kč - 312,4274 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • d2
    100.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    None
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 162.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233559

Cenové rozmezí
290,9667 Kč - 241,6449 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 100;ANSI 4
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 88.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275801

Cenové rozmezí
25,3086 Kč - 16,2698 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    87.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 40; ANSI 1-1/2
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 215.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275863

Cenové rozmezí
80,328 Kč - 51,6394 Kč

Skladové zásoby
615 Skladem
Parametry
  • D
    216.0 mm
  • d2
    162.6 mm
  • H
    35.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 150;ANSI 6
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 163.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275849

Cenové rozmezí
58,0029 Kč - 37,2876 Kč

Skladové zásoby
790 Skladem
Parametry
  • D
    163.0 mm
  • d2
    108.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 100;ANSI 4
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 122.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275825

Cenové rozmezí
35,4464 Kč - 22,7869 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • D
    121.8 mm
  • d2
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 408.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275894

Cenové rozmezí
204,1794 Kč - 131,2582 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • D
    408.0 mm
  • d2
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 300; ANSI 12
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile