Ohebné ukončovací krytky jsou vyrobeny z ohebného materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují vynikající ochranu pro závity.
Tato krytka obsahuje úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování.
Tyto krytky mají vysokou odolnost vůči roztržení, takže jsou velmi odolné. Variantu ze zeleného PVC je možné použít s oleji a mazivy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7888 Kč - 5,8068 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||||
5,02 Kč - 5,02 Kč | 150 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
6,9303 Kč - 14,4023 Kč | 6000 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
6,8885 Kč - 17,3899 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
11,9923 Kč - 24,8209 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||||
15,5063 Kč - 32,1752 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||||
2,0777 Kč - 4,336 Kč | 1364 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||||
3,5001 Kč - 7,2853 Kč | 250 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||||
6,3168 Kč - 13,1765 Kč | 9200 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||||
8,3667 Kč - 17,3133 Kč | 512 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
|||||||||
10,4165 Kč - 21,6034 Kč | 45 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
14,1119 Kč - 29,3408 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.142 in
29.0 mm
|
|||||||||
1,9941 Kč - 4,1904 Kč | 4000 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||||
3,7929 Kč - 7,9672 Kč | 90 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
6,4702 Kč - 13,6361 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
5,6475 Kč - 11,7976 Kč | 800 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
7,6276 Kč - 15,8578 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||||
10,4583 Kč - 21,68 Kč | 6 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
|||||||||
13,0241 Kč - 27,1191 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
17,6537 Kč - 36,6951 Kč | 420 Skladem |
1.142 in
29.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku