Menu Vyhledávání

Krytky ochranné – na hřídele

Skladem

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

Ochranné krytky hnacích hřídelí se používají k ochraně a maskování hnacích hřídelí a přilehlých ložisek před olejem a různými chemikáliemi.Vyhovují DIN 748, IEC 600-72 a ISO 775 R Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC Barva: žlutá Produktová řada: SR1079

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 40
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d H Materiál (podrobně) Typ Koupit
5,1036 Kč - 14,7087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
PVC měkčené
2
65,0233 Kč - 65,0233 Kč 1040 Skladem
65.0 mm
65.0 mm
140.0 mm
PVC měkčené
2
35,9909 Kč - 35,9909 Kč 322 Skladem
42.0 mm
42.0 mm
130.0 mm
PVC měkčené
2
68,2166 Kč - 68,2166 Kč 1895 Skladem
60.0 mm
60.0 mm
140.0 mm
PVC měkčené
2
47,5926 Kč - 47,5926 Kč 450 Skladem
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
PVC měkčené
2
7,0419 Kč - 7,0419 Kč 1000 Skladem
19.0 mm
19.0 mm
60.0 mm
PVC měkčené
2
42,2937 Kč - 47,0349 Kč 50 Skladem
70.0 mm
70.0 mm
140.0 mm
PVC měkčené
2
10026748 9,3289 Kč - 9,3289 Kč 3950 Skladem
25.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
PVC měkčené
2
17,2633 Kč - 17,2633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
35.0 mm
100.0 mm
PVC měkčené
2
52,9613 Kč - 52,9613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
PVC měkčené
2
8,0739 Kč - 8,0739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
PVC měkčené
2
12,578 Kč - 12,578 Kč 300 Skladem
28.0 mm
28.0 mm
80.0 mm
PVC měkčené
2
10026793 16,2454 Kč - 16,2454 Kč 1000 Skladem
38.0 mm
38.0 mm
100.0 mm
PVC měkčené
2
44,748 Kč - 44,748 Kč 11 Skladem
55.0 mm
55.0 mm
130.0 mm
PVC měkčené
2
118,5564 Kč - 118,5564 Kč 25 Skladem
75.0 mm
75.0 mm
140.0 mm
PVC měkčené
2
46,2958 Kč - 105,7188 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
104.0 mm
65.0 mm
165.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
5,3128 Kč - 14,9385 Kč 300 Skladem
14.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
PVC měkčené
2
7,7671 Kč - 7,7671 Kč 120 Skladem
16.0 mm
16.0 mm
60.0 mm
PVC měkčené
2
8,8687 Kč - 8,8687 Kč 6000 Skladem
24.0 mm
24.0 mm
70.0 mm
PVC měkčené
2
16,2035 Kč - 16,2035 Kč 1950 Skladem
32.0 mm
32.0 mm
100.0 mm
PVC měkčené
2
  • z/ze 2
Krytky ochranné - na hřídele 11.0 mm 11.0 mm žlutá PVC měkčené

10026670

Cenové rozmezí
14,7087 Kč - 5,1036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    50.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 65.0 mm 65.0 mm žlutá PVC měkčené

10026854

Cenové rozmezí
65,0233 Kč - 65,0233 Kč

Skladové zásoby
1040 Skladem
Parametry
  • H
    140.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 42.0 mm 42.0 mm žlutá PVC měkčené

10026809

Cenové rozmezí
35,9909 Kč - 35,9909 Kč

Skladové zásoby
322 Skladem
Parametry
  • H
    130.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    42.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 60.0 mm 60.0 mm žlutá PVC měkčené

10026847

Cenové rozmezí
68,2166 Kč - 68,2166 Kč

Skladové zásoby
1895 Skladem
Parametry
  • H
    140.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 45.0 mm 45.0 mm žlutá PVC měkčené

10026816

Cenové rozmezí
47,5926 Kč - 47,5926 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 19.0 mm 19.0 mm žlutá PVC měkčené

10026700

Cenové rozmezí
7,0419 Kč - 7,0419 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • H
    60.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 70.0 mm 70.0 mm žlutá PVC měkčené

10026861

Cenové rozmezí
47,0349 Kč - 42,2937 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • H
    140.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 25.0 mm 25.0 mm žlutá PVC měkčené

10026748

Cenové rozmezí
9,3289 Kč - 9,3289 Kč

Skladové zásoby
3950 Skladem
Parametry
  • H
    70.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 35.0 mm 35.0 mm žlutá PVC měkčené

10026786

Cenové rozmezí
17,2633 Kč - 17,2633 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    100.0 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 48.0 mm 48.0 mm žlutá PVC měkčené

10026823

Cenové rozmezí
52,9613 Kč - 52,9613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 20.0 mm 20.0 mm žlutá PVC měkčené

10026717

Cenové rozmezí
8,0739 Kč - 8,0739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    60.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 28.0 mm 28.0 mm žlutá PVC měkčené

10026755

Cenové rozmezí
12,578 Kč - 12,578 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • H
    80.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 38.0 mm 38.0 mm žlutá PVC měkčené

10026793

Cenové rozmezí
16,2454 Kč - 16,2454 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • H
    100.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 55.0 mm 55.0 mm žlutá PVC měkčené

10026830

Cenové rozmezí
44,748 Kč - 44,748 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • H
    130.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 75.0 mm 75.0 mm žlutá PVC měkčené

10026878

Cenové rozmezí
118,5564 Kč - 118,5564 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • H
    140.0 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    75.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 65.0 mm 104.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10262719

Cenové rozmezí
105,7188 Kč - 46,2958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    165.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - na hřídele 14.0 mm 14.0 mm žlutá PVC měkčené

10026687

Cenové rozmezí
14,9385 Kč - 5,3128 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • H
    50.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 16.0 mm 16.0 mm žlutá PVC měkčené

10026694

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 7,7671 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 24.0 mm 24.0 mm žlutá PVC měkčené

10026731

Cenové rozmezí
8,8687 Kč - 8,8687 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • H
    70.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky ochranné - na hřídele 32.0 mm 32.0 mm žlutá PVC měkčené

10026779

Cenové rozmezí
16,2035 Kč - 16,2035 Kč

Skladové zásoby
1950 Skladem
Parametry
  • H
    100.0 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené