Menu Vyhledávání

Krytky na podložkách

Skladem

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Jsou určeny k ochraně hlav šroubů a jsou ideální pro dekorativní účely.Chrání před nečistotami a vlhkostí.Používají se v lékařství a průmyslu. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), mosaz, PA66, polyamid, Nylon or HDPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, stříbrná, přírodní, černá, šedá, béžová, bílá, hnědá, zelená, modrá, fialová, červená, růžová Produktová řada: SR1811, SR1889

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 189
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H D Typ součástky Materiál (podrobně) Typ Koupit
2,1893 Kč - 3,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
5.2 mm
12.0 mm
krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
1,8825 Kč - 2,6216 Kč 84600 Skladem
černá
6.5 mm
krytka
Polyamid 66
1
2,51 Kč - 3,5001 Kč 10000 Skladem
bílá
10.2 mm
krytka
Polyamid 66
1
2,2729 Kč - 3,1653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
9.0 mm
krytka
Polyamid 66
2
1,6733 Kč - 2,3287 Kč 112900 Skladem
přírodní
podložka
Polyamid 66
Washer
1,8825 Kč - 2,6216 Kč 21000 Skladem
šedá
6.5 mm
12.8 mm
krytka
Polyamid 66
k1
250 Skladem
hnědá
10.8 mm
18.8 mm
krytka
Polyamid 66
k3
4,0996 Kč - 5,6475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
15.5 mm
krytka
Polyamid 66
2
1,3164 Kč - 1,8546 Kč 33500 Skladem
přírodní
podložka
Polyamid 66
Washer
1,8825 Kč - 2,9702 Kč 24000 Skladem
bílá
6.2 mm
krytka
Polyamid 66
3
1,3066 Kč - 2,0777 Kč 32750 Skladem
přírodní
10.5 mm
podložka
Polyamid 66
Washer
3,5977 Kč - 4,9782 Kč 34500 Skladem
bílá
12.0 mm
krytka
Polyamid 66
2
2,6774 Kč - 4,2251 Kč 6500 Skladem
přírodní
podložka
Polyamid 66
Washer
3,7928 Kč - 5,2431 Kč 42500 Skladem
šedá
4.0 mm
10.7 mm
krytka
Polyamid 66
k6
2,0777 Kč - 2,8865 Kč 140000 Skladem
černá
8.0 mm
krytka
Polyamid 66
2
1,3164 Kč - 1,8546 Kč 44350 Skladem
šedá
4.3 mm
krytka
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
k1
2,1893 Kč - 3,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
6.0 mm
10.8 mm
krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
2,1893 Kč - 3,4721 Kč 1000 Skladem
šedá
6.0 mm
11.0 mm
krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
2,1893 Kč - 3,4721 Kč 250 Skladem
béžová
6.0 mm
11.0 mm
krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
2,1893 Kč - 3,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
hnědá
6.0 mm
10.8 mm
krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
  • z/ze 10
Krytky na podložkách M5 12.8 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10115824

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE černá

10047842

Cenové rozmezí
2,6216 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
84600 Skladem
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Krytky na podložkách 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE bílá

10047934

Cenové rozmezí
3,5001 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • H
    10.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    bílá
Krytky na podložkách 16.6 mm 9.0 mm Nylon or HDPE bílá

10048054

Cenové rozmezí
3,1653 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    9.0 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    bílá
Krytky na podložkách 16.8 mm 18.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10047903

Cenové rozmezí
2,3287 Kč - 1,6733 Kč

Skladové zásoby
112900 Skladem
Parametry
  • d1
    8.4 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Typ
    Washer
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Krytky na podložkách 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm polyamid šedá

10047811

Cenové rozmezí
2,6216 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
21000 Skladem
Parametry
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm polyamid hnědá

10048320


Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE černá

10048153

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 4,0996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    15.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Krytky na podložkách 6.1 mm 8.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10047705

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,3164 Kč

Skladové zásoby
33500 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Typ
    Washer
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Krytky na podložkách 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE bílá

10048214

Cenové rozmezí
2,9702 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • H
    6.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    bílá
Krytky na podložkách 5.3 mm 14.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10048184

Cenové rozmezí
2,0777 Kč - 1,3066 Kč

Skladové zásoby
32750 Skladem
Parametry
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.3 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Typ
    Washer
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE bílá

10048092

Cenové rozmezí
4,9782 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
34500 Skladem
Parametry
  • H
    12.0 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    bílá
Krytky na podložkách 21.0 mm 24.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048115

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
6500 Skladem
Parametry
  • d1
    10.5 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Typ
    Washer
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Krytky na podložkách 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm polyamid šedá

10116241

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
42500 Skladem
Parametry
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k6
Krytky na podložkách 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE černá

10048023

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
140000 Skladem
Parametry
  • H
    8.0 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Krytky na podložkách 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR šedá

10047712

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,3164 Kč

Skladové zásoby
44350 Skladem
Parametry
  • H
    4.3 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    šedá
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) bílá

10115237

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10115275

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) béžová

10115312

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) hnědá

10115350

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)