Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Jsou určeny k ochraně hlav šroubů a jsou ideální pro dekorativní účely.Chrání před nečistotami a vlhkostí.Používají se v lékařství a průmyslu. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), mosaz, PA66, polyamid, Nylon or HDPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, stříbrná, přírodní, černá, šedá, béžová, bílá, hnědá, zelená, modrá, fialová, červená, růžová Produktová řada: SR1811, SR1889
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | D | Typ součástky | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
krytka
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k5
|
||
| 3,5977 Kč - 4,9782 Kč | 19250 Skladem |
černá
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
krytka
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 450 Skladem |
hnědá
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
krytka
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
k1
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
krytka
|
Polyamid 66
|
k1
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
krytka
|
Polyamid 66
|
k2
|
|||
| 2,2869 Kč - 3,6395 Kč | 126000 Skladem |
bílá
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
krytka
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 2,2729 Kč - 3,6116 Kč | 28400 Skladem |
šedá
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
krytka
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 2,2729 Kč - 3,6116 Kč | 22500 Skladem |
černá
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
krytka
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 3,7928 Kč - 5,2431 Kč | 46007 Skladem |
bílá
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
krytka
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 1,5478 Kč - 2,1753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
krytka
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
| 3,7928 Kč - 5,2431 Kč | 17750 Skladem |
černá
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
krytka
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 1,5478 Kč - 2,1753 Kč | 35500 Skladem |
bílá
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
krytka
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 2,0777 Kč - 2,8865 Kč | 53500 Skladem |
hnědá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
krytka
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
| 2,2729 Kč - 3,1653 Kč | 41500 Skladem |
šedá
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
krytka
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 1,8825 Kč - 2,6216 Kč | 386 Skladem |
šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
krytka
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 4,5319 Kč - 6,3168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
krytka
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 1,5896 Kč - 2,5239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
podložka
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
Washer
|
||
| 1000 Skladem |
šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
krytka
|
Polyamid 66
|
k2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
krytka
|
Polyamid 66
|
k2
|
|||
| 2,2869 Kč - 3,6395 Kč | 72250 Skladem |
černá
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
krytka
|
Polyamid 66
|
3