Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Používají se k ochraně závitových i hladkých trubek, rour a tyčí.Zabraňuje poškození trubek špínou, třískami, prachem a dalšíni nečistotami.Používají se v průmyslu, vzduchotechnice a instalaci. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní Produktová řada: SRF0068
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | D | h | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7411 Kč - 8,6596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.012 in
25.7 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 6,0519 Kč - 14,837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.291 in
32.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 11,8249 Kč - 26,0623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.343 in
59.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
| 3,0259 Kč - 5,9682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.697 in
17.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 6,5957 Kč - 16,1478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 11,0022 Kč - 24,2495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 10,6257 Kč - 23,4268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.874 in
47.6 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 30,0505 Kč - 53,0171 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.13 in
79.5 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 7,0699 Kč - 17,3052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.606 in
40.8 mm
|
1.713 in
43.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 11,1834 Kč - 24,6818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.067 in
52.5 mm
|
2.193 in
55.7 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 4,7411 Kč - 8,6596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.035 in
26.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 5,4244 Kč - 13,2752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,9243 Kč - 2,6774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.307 in
7.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 9,9006 Kč - 21,8371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.217 in
56.3 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 19,3829 Kč - 37,971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.972 in
75.5 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 18,0442 Kč - 35,3772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.992 in
76.0 mm
|
3.091 in
78.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 21,8232 Kč - 42,7539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.008 in
101.8 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 4,03 Kč - 7,3487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.835 in
21.2 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,1753 Kč - 3,0399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,3147 Kč - 3,6674 Kč | 1000 Skladem |
0.657 in
16.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm