Krytky na ochranu matic poskytují vynikající ochranu matic, šroubů a vrutů v mnoha venkovních aplikacích. Tyto krytky těží ze své odolnosti vůči většině chemikálií a vynikající odolnosti vůči vlivům okolního prostředí, aby chránily exponované spojovací prvky před působením živlů.
Tyto odolné ochranné krytky, dostupné v řadě velikostí, vytvářejí elegantní finální vzhled.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vzdálenost mezi ploškami | Kompatibilní velikost matice | Barva | Celková výška | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,2891 Kč - 21,614 Kč | 64 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
černá
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||
17,5282 Kč - 34,3872 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
černá
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||
3,3049 Kč - 4,6295 Kč | 2929 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
3,5977 Kč - 4,9782 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
5,2292 Kč - 7,2372 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
černá
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
9,6914 Kč - 15,7573 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
černá
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
15,325 Kč - 24,9049 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
M14
|
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
14,3907 Kč - 31,7656 Kč | 500 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
černá
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
19,3689 Kč - 37,957 Kč | 5 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||
3,4721 Kč - 4,4901 Kč | 2000 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
3,8904 Kč - 7,0977 Kč | 1000 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
černá
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
5,8287 Kč - 10,6257 Kč | 100 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
14,0561 Kč - 22,8132 Kč | 9997 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
černá
|
1.22 in
31.0 mm
|
||||||
18,2534 Kč - 35,7817 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
18,5044 Kč - 36,2697 Kč | 500 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
černá
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
3,5977 Kč - 4,9782 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Grey
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
9,6914 Kč - 15,7573 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Grey
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
14,3907 Kč - 31,7656 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Grey
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
3,8766 Kč - 5,006 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Grey
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
6,512 Kč - 11,8667 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Grey
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku