Menu Vyhledávání

Krytky maskovací – snadno odstranitelné

Skladem

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Snadno vyjímatelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu konců profilů, jako jsou tyče, roury a trubky během výrobních procesů.Typické použití: eloxování, pískování, práškové lakování, elektroforetické lakování, pokovování a všeobecné lakování.Aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, měl by být vnitřní průměr přibližně o 10 % menší než vnější průměr maskovaného dílu. Materiál: pryž EPDM, silikon, PVC Barva: černá, přírodní, čirý, žlutá Produktová řada: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 65
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Barva Materiál h d1 Typ Koupit
20,0789 Kč - 20,0789 Kč 1750 Skladem
17.0 mm
černá
pryž EPDM
40.0 mm
23.0 mm
1
7,2232 Kč - 24,208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.3 mm
černá
pryž EPDM
25.7 mm
15.5 mm
14,1537 Kč - 19,8152 Kč 133 Skladem
9.0 mm
přírodní
silikon
52.0 mm
6.0 mm
2
6,1774 Kč - 6,1774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
černá
pryž EPDM
30.0 mm
9.2 mm
7,6276 Kč - 8,9105 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
černá
pryž EPDM
30.9 mm
14.6 mm
6,2471 Kč - 16,69 Kč 2495 Skladem
20.0 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
10240748 7,9116 Kč - 7,9116 Kč 1000 Skladem
černá
silikon
3,8031 Kč - 3,8031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
silikon
7,3906 Kč - 21,2969 Kč 100 Skladem
7.5 mm
černá
pryž EPDM
33.8 mm
10.6 mm
28,1818 Kč - 72,5353 Kč 200 Skladem
13.5 mm
černá
pryž EPDM
30.0 mm
16.7 mm
4,6575 Kč - 9,2695 Kč 4500 Skladem
15.3 mm
žlutá
PVC
13.0 mm
3
32,1561 Kč - 78,906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
přírodní
pryž silikonová
52.0 mm
18.0 mm
2
25,8532 Kč - 63,3546 Kč 175 Skladem
18.0 mm
přírodní
silikon
52.0 mm
15.0 mm
2
4,3646 Kč - 8,6566 Kč 9720 Skladem
11.1 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
6,6169 Kč - 12,2535 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
čirý
silikon
24.1 mm
11.1 mm
2
4,8102 Kč - 13,8455 Kč 700 Skladem
4.0 mm
černá
pryž EPDM
30.0 mm
7.2 mm
4,7271 Kč - 15,9344 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
černá
pryž EPDM
23.1 mm
9.7 mm
5,1806 Kč - 5,4216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
silikon
5,783 Kč - 5,783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
silikon
7,9311 Kč - 14,6871 Kč 125 Skladem
12.7 mm
čirý
silikon
36.1 mm
9.5 mm
2
  • z/ze 4
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 23.0 mm 40.0 mm černá pryž EPDM

10582756

Cenové rozmezí
20,0789 Kč - 20,0789 Kč

Skladové zásoby
1750 Skladem
Parametry
  • d
    17.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Maximální teplota
    180 °C
  • Barva
    černá
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 0.484 in 1.011 in černá pryž EPDM

10251539

Cenové rozmezí
24,208 Kč - 7,2232 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 9.0 mm 52.0 mm přírodní silikon

10272374

Cenové rozmezí
19,8152 Kč - 14,1537 Kč

Skladové zásoby
133 Skladem
Parametry
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    přírodní
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 0.236 in 1.181 in černá pryž EPDM

10377956

Cenové rozmezí
6,1774 Kč - 6,1774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 0.452 in 1.216 in černá pryž EPDM

10377994

Cenové rozmezí
8,9105 Kč - 7,6276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 20.0 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020531

Cenové rozmezí
16,69 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
2495 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 0.047 in černá silikon

10240748

Cenové rozmezí
7,9116 Kč - 7,9116 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • A
    12.5 mm
  • B
    16.0 mm
  • C
    1.2 mm
  • Maximální teplota
    316 °C
  • Barva
    černá
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 0.031 in přírodní silikon

10240724

Cenové rozmezí
3,8031 Kč - 3,8031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    6.3 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Maximální teplota
    316 °C
  • Barva
    přírodní
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 0.295 in 1.330 in černá pryž EPDM

10251522

Cenové rozmezí
21,2969 Kč - 7,3906 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 0.531 in 1.181 in černá pryž EPDM

10251546

Cenové rozmezí
72,5353 Kč - 28,1818 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 15.3 mm 13.0 mm žlutá PVC

10020470

Cenové rozmezí
9,2695 Kč - 4,6575 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 0.708 in 2.047 in přírodní pryž silikonová

10272411

Cenové rozmezí
78,906 Kč - 32,1561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    přírodní
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 18.0 mm 52.0 mm přírodní silikon

10272404

Cenové rozmezí
63,3546 Kč - 25,8532 Kč

Skladové zásoby
175 Skladem
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    přírodní
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 11.1 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020401

Cenové rozmezí
8,6566 Kč - 4,3646 Kč

Skladové zásoby
9720 Skladem
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 14.3 mm 24.1 mm čirý silikon

10377918

Cenové rozmezí
12,2535 Kč - 6,6169 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    čirý
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 0.157 in 1.181 in černá pryž EPDM

10251508

Cenové rozmezí
13,8455 Kč - 4,8102 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 0.255 in 0.909 in černá pryž EPDM

10251515

Cenové rozmezí
15,9344 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 0.031 in černá silikon

10240755

Cenové rozmezí
5,4216 Kč - 5,1806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    6.3 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Maximální teplota
    316 °C
  • Barva
    černá
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 0.039 in černá silikon

10240762

Cenové rozmezí
5,783 Kč - 5,783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    7.5 mm
  • B
    11.9 mm
  • C
    1.0 mm
  • Maximální teplota
    316 °C
  • Barva
    černá
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 12.7 mm 36.1 mm čirý silikon

10377901

Cenové rozmezí
14,6871 Kč - 7,9311 Kč

Skladové zásoby
125 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    36.1 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    čirý