Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.
Chraňte závitové i hladké trubky, porty a přístupové body před poškozením, prachem a nečistotami během skladování a přepravy.Odolná stěna a kónický těsnicí kroužek pro maximální ochranu.Používá se pro stroje, automobilový průmysl a průmysl. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, červená Produktová řada: SR1003
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,2593 Kč - 32,0986 Kč | 18 Skladem |
1.681 in
42.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 3,4443 Kč - 6,8027 Kč | 2200 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| 20,9307 Kč - 41,3682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
2.008 in
51 mm
|
1.815 in
46.1 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 16,4405 Kč - 32,4817 Kč | 797 Skladem |
0.819 in
20.8 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
2
|
||
| 3,5558 Kč - 7,0325 Kč | 2120 Skladem |
0.657 in
16.7 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
||
| 21,1538 Kč - 41,7512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.303 in
33.1 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 3,1375 Kč - 6,5882 Kč | 6950 Skladem |
0.319 in
8.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
||
| 13,4982 Kč - 26,7361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.449 in
36.8 mm
|
1.732 in
44 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 17,6817 Kč - 34,9331 Kč | 800 Skladem |
1.094 in
27.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.142 in
29 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 21,9347 Kč - 43,36 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.11 in
53.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
2.012 in
51.1 mm
|
2.11 in
53.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 13,3588 Kč - 28,115 Kč | 180 Skladem |
1.969 in
50 mm
|
2.398 in
60.9 mm
|
2.035 in
51.7 mm
|
1.811 in
46 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 16,3709 Kč - 32,405 Kč | 450 Skladem |
1.205 in
30.6 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 15,2413 Kč - 30,1068 Kč | 661 Skladem |
1.378 in
35 mm
|
1.693 in
43 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 24,0683 Kč - 47,4968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.559 in
39.6 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.638 in
41.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 24,7934 Kč - 48,8757 Kč | 100 Skladem |
1.614 in
41 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 18,8669 Kč - 39,6061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.866 in
47.4 mm
|
2.268 in
57.6 mm
|
1.921 in
48.8 mm
|
1.713 in
43.5 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 14,3629 Kč - 28,4214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.508 in
38.3 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 15,2413 Kč - 30,1068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.807 in
45.9 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
1.772 in
45 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 14,8928 Kč - 29,494 Kč | 320 Skladem |
1.728 in
43.9 mm
|
2.126 in
54 mm
|
1.815 in
46.1 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 11,0022 Kč - 21,68 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.039 in
51.8 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
2.043 in
51.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3