Tato ochranná zátka poskytuje robustní ochranu. Pomáhá zabránit vnikání nečistot a vlhkosti do ložisek pantů a otočných kloubů.
Tento profil má otevřený střed, který poskytuje možnost zavěsit díl během skladování a lakování.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr příruby | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Celková výška | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,948 Kč - 11,7699 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
6,6086 Kč - 19,6905 Kč | 500 Skladem |
1.744 in
44.3 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
10,2248 Kč - 31,5627 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.366 in
85.5 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
9,3376 Kč - 23,203 Kč | 650 Skladem |
2.815 in
71.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
||||||
5,3302 Kč - 16,7949 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.331 in
33.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
6,411 Kč - 19,5457 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.35 in
59.7 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||||||
5,1315 Kč - 15,1298 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.142 in
29.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||||||
5,6788 Kč - 17,4463 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.087 in
53.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
3,3444 Kč - 13,1752 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.583 in
40.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku