Tyto krytky montážních otvorů z LDPE chrání a kryjí šrouby a montážní otvory na dýhované dřevotřísce. Náš sortiment je dodáván v různých barvách včetně bílé, týkové a různých odstínů hnědé – ideální pro nejrůznější použití a povrchové úpravy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Kompatibilní velikosti šroubů | Vnější průměr | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,442 Kč - 0,5884 Kč | 4800 Skladem |
0.114 in
2.9 mm
|
3/16
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
1,8546 Kč - 3,8946 Kč | 4400 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
31/64
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
1,0792 Kč - 2,1143 Kč | 32507 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
3/8
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,8433 Kč - 1,8018 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.295 in
7.5 mm
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,442 Kč - 0,6086 Kč | 5713 Skladem |
0.114 in
2.9 mm
|
3/16
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,442 Kč - 0,6086 Kč | 489 Skladem |
0.114 in
2.9 mm
|
3/16
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,911 Kč - 3,5316 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
1,0792 Kč - 2,1143 Kč | 19900 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
7/16
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,9438 Kč - 2,0163 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.362 in
9.2 mm
|
31/64
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
1,2075 Kč - 2,482 Kč | 13400 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
31/64
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||||
0,2745 Kč - 0,593 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.114 in
2.9 mm
|
3/16
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,7388 Kč - 3,5316 Kč | 18000 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,9872 Kč - 1,9228 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
9/32
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||
0,3012 Kč - 0,606 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.114 in
2.9 mm
|
3/16
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,3012 Kč - 0,606 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.114 in
2.9 mm
|
3/16
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku