Sortiment prvků k optickým vláknům obsahuje nízkoprofilové kruhové organizéry pro navinutí přebytečného vlákna na desku plošného spoje. Některé lze rozlomit a vytvořit z nich ohyb o 90 nebo 180 s konstantním poloměrem ohybu. Některé kruhové organizéry lze stohovat a montovat nad deskou plošných spojů. Vyrobeno z přírodního nebo černého polyamidu. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 nebo UL94 V-2.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Poloměr | Způsob montáže | Celková výška | Typ | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,9573 Kč - 130,9994 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
30.0 mm
|
pomocí šroubů
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nosná základna
|
|||||
94,8646 Kč - 94,8646 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
30.0 mm
|
samolepicí
|
0.154 in
3.9 mm
|
skladování vláken
|
|||||
115,9349 Kč - 115,9349 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
25.0 mm
|
samolepicí
|
0.252 in
6.4 mm
|
skladování vláken
|
|||||
24,9049 Kč - 30,7477 Kč | 1100 Skladem |
přírodní
|
43.2 mm
|
samolepicí
|
0.323 in
8.2 mm
|
Nosná základna
|
|||||
112,1419 Kč - 112,1419 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
30.0 mm
|
pomocí šroubů
|
0.154 in
3.9 mm
|
skladování vláken
|
|||||
96,4543 Kč - 96,4543 Kč | 35 Skladem |
černá
|
25.0 mm
|
pomocí šroubů
|
0.252 in
6.4 mm
|
skladování vláken
|
|||||
22,6737 Kč - 27,9866 Kč | 760 Skladem |
přírodní
|
43.2 mm
|
pomocí šroubů
|
0.323 in
8.2 mm
|
Nosná základna
|
|||||
217,0746 Kč - 217,0746 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
30.0 mm
|
Bez montáže
|
0.394 in
10.0 mm
|
Navíjecí kruhový organizér
|
|||||
83,0676 Kč - 83,0676 Kč | 70 Skladem |
černá
|
25.0 mm
|
pomocí šroubů
|
0.157 in
4.0 mm
|
skladování vláken
|
|||||
10312377 | 104,5143 Kč - 104,5143 Kč | 130 Skladem |
černá
|
30.0 mm
|
pomocí šroubů
|
0.488 in
12.4 mm
|
skladování vláken
|
||||
139,1107 Kč - 139,1107 Kč | 89 Skladem |
černá
|
40.0 mm
|
pomocí šroubů
|
0.252 in
6.4 mm
|
skladování vláken
|
|||||
25,3511 Kč - 31,5844 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
43. 2mm
|
samolepicí
|
0.323 in
8.2 mm
|
Nosná základna
|
|||||
103,5521 Kč - 103,5521 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
25.0 mm
|
samolepicí
|
0.157 in
4.0 mm
|
skladování vláken
|
|||||
147,7563 Kč - 147,7563 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
30.0 mm
|
samolepicí
|
0.488 in
12.4 mm
|
skladování vláken
|
|||||
135,011 Kč - 135,011 Kč | 290 Skladem |
černá
|
35.0 mm
|
pomocí šroubů
|
0.315 in
8.0 mm
|
skladování vláken
|
|||||
30,8034 Kč - 37,8734 Kč | 40 Skladem |
přírodní
|
43.2 mm
|
pomocí šroubů
|
0.323 in
8.2 mm
|
Nosná základna
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku