Objednací číslo:
1443050
Množství | Jednotková cena |
---|
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Rozměry průřezu | 2.5 mm² |
---|---|
Vnitřní průměr | 2.2 mm |
Vnitřní průměr | 0.087 in |
Vnější průměr | 4.2 mm |
Vnější průměr | 0.165 in |
Celková délka | 14.0 mm |
Celková délka | 0.551 in |
Typ | Izolované |
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku