Menu Vyhledávání

Krimpovací dutinky

Skladem

Krimpovací dutinky jsou vyráběny v provedení s izolací nebo bez izolace. Jsou ideální pro rychlou montáž. Chrání konce vodičů před poškozením. Dále zaručují lepší vodivost připojení a zamezují ztrátám.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Typ
1443032
0,2112 Kč - 0,2704 Kč 9500 Skladem
0.75 mm
1.8 mm
Izolované
1443036
0,1493 Kč - 0,1911 Kč 4000 Skladem
1.0 mm
2.6 mm
Izolované
1443040
0,1535 Kč - 0,1965 Kč Ve výrobě
1.2 mm
2.8 mm
Izolované
1443044
0,1557 Kč - 0,1993 Kč Ve výrobě
1.4 mm
3.0 mm
Izolované
1443035
0,2314 Kč - 0,2962 Kč 5500 Skladem
0.8 mm
2.0 mm
Izolované
1443055
0,3327 Kč - 0,4259 Kč Ve výrobě
2.8 mm
4.8 mm
Izolované
1443059
0,5758 Kč - 0,7371 Kč Ve výrobě
4.5 mm
7.6 mm
Izolované
1443063
0,9971 Kč - 1,2763 Kč Ve výrobě
5.8 mm
8.8 mm
Izolované
1443067
2,1542 Kč - 2,7574 Kč Ve výrobě
8.3 mm
12.7 mm
Izolované
1443071
0,1647 Kč - 0,2109 Kč Ve výrobě
0.85 mm
1.8 mm
Bez izolace
1443075
0,1765 Kč - 0,2259 Kč Ve výrobě
1.0 mm
2.1 mm
Bez izolace
1443104
0,5449 Kč - 0,6975 Kč Ve výrobě
4.5 mm
5.8 mm
Bez izolace
1443083
0,1935 Kč - 0,2477 Kč Ve výrobě
1.4 mm
2.5 mm
Bez izolace
1443112
1,5357 Kč - 1,9657 Kč Ve výrobě
7.3 mm
9.5 mm
Bez izolace
1443116
1,8876 Kč - 2,4162 Kč Ve výrobě
7.3 mm
9.5 mm
Bez izolace
1443120
2,3462 Kč - 3,0032 Kč Ve výrobě
8.3 mm
11 mm
Bez izolace
1443099
0,282 Kč - 0,361 Kč Ve výrobě
3.5 mm
4.7 mm
Bez izolace
1443119
2,3142 Kč - 2,9622 Kč Ve výrobě
8.3 mm
11 mm
Bez izolace
1443033
0,226 Kč - 0,2894 Kč 6500 Skladem
0.75 mm
1.8 mm
Izolované
1443037
0,1493 Kč - 0,1911 Kč Ve výrobě
1.0 mm
2.6 mm
Izolované
1443041
0,1759 Kč - 0,2252 Kč 6500 Skladem
1.2 mm
2.8 mm
Izolované
1443045
0,1749 Kč - 0,2238 Kč 3000 Skladem
1.4 mm
3.0 mm
Izolované
1443048
0,2122 Kč - 0,2716 Kč Ve výrobě
1.7 mm
3.5 mm
Izolované
1443052
0,2482 Kč - 0,3177 Kč 1500 Skladem
2.2 mm
4.2 mm
Izolované
1443064
1,397 Kč - 1,7882 Kč 500 Skladem
7.3 mm
11.2 mm
Izolované
  • z/ze 4
Lisovací dutinky - Izolované ; Rozměry průřezu 0.25 mm² ; Vnitřní průměr 0.75 mm | 0.03 in ; Vnější průměr 1.8 mm | 0.071 in ; Celková délka 10.0 mm | 0.394 in

1443032

Cenové rozmezí
0,2704 Kč - 0,2112 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • Rozměry průřezu
    0.25 mm²
  • Vnitřní průměr
    0.75 mm
  • Vnější průměr
    1.8 mm
  • Typ
    Izolované
Lisovací dutinky - Izolované ; Rozměry průřezu 0.5 mm² ; Vnitřní průměr 1.0 mm | 0.039 in ; Vnější průměr 2.6 mm | 0.102 in ; Celková délka 12.0 mm | 0.472 in

1443036

Cenové rozmezí
0,1911 Kč - 0,1493 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Rozměry průřezu
    0.5 mm²
  • Vnitřní průměr
    1.0 mm
  • Vnější průměr
    2.6 mm
  • Typ
    Izolované
Lisovací dutinky - Izolované ; Rozměry průřezu 0.75 mm² ; Vnitřní průměr 1.2 mm | 0.047 in ; Vnější průměr 2.8 mm | 0.11 in ; Celková délka 14.0 mm | 0.551 in

1443040

Cenové rozmezí
0,1965 Kč - 0,1535 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Rozměry průřezu
    0.75 mm²
  • Vnitřní průměr
    1.2 mm
  • Vnější průměr
    2.8 mm
  • Typ
    Izolované
Lisovací dutinky - Izolované ; Rozměry průřezu 1.0 mm² ; Vnitřní průměr 1.4 mm | 0.055 in ; Vnější průměr 3.0 mm | 0.118 in ; Celková délka 14.0 mm | 0.551 in

1443044

Cenové rozmezí
0,1993 Kč - 0,1557 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Rozměry průřezu
    1.0 mm²
  • Vnitřní průměr
    1.4 mm
  • Vnější průměr
    3.0 mm
  • Typ
    Izolované
Lisovací dutinky - Izolované ; Rozměry průřezu 0.34 mm² ; Vnitřní průměr 0.8 mm | 0.031 in ; Vnější průměr 2.0 mm | 0.079 in ; Celková délka 12.0 mm | 0.472 in

1443035

Cenové rozmezí
0,2962 Kč - 0,2314 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • Rozměry průřezu
    0.34 mm²
  • Vnitřní průměr
    0.8 mm
  • Vnější průměr
    2.0 mm
  • Typ
    Izolované
Lisovací dutinky - Izolované ; Rozměry průřezu 4.0 mm² ; Vnitřní průměr 2.8 mm | 0.11 in ; Vnější průměr 4.8 mm | 0.189 in ; Celková délka 20.0 mm | 0.787 in

1443055

Cenové rozmezí
0,4259 Kč - 0,3327 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Rozměry průřezu
    4.0 mm²
  • Vnitřní průměr
    2.8 mm
  • Vnější průměr
    4.8 mm
  • Typ
    Izolované
Lisovací dutinky - Izolované ; Rozměry průřezu 10.0 mm² ; Vnitřní průměr 4.5 mm | 0.177 in ; Vnější průměr 7.6 mm | 0.299 in ; Celková délka 22.0 mm | 0.866 in

1443059

Cenové rozmezí
0,7371 Kč - 0,5758 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Rozměry průřezu
    10.0 mm²
  • Vnitřní průměr
    4.5 mm
  • Vnější průměr
    7.6 mm
  • Typ
    Izolované
Lisovací dutinky - Izolované ; Rozměry průřezu 16.0 mm² ; Vnitřní průměr 5.8 mm | 0.228 in ; Vnější průměr 8.8 mm | 0.346 in ; Celková délka 30.0 mm | 1.181 in

1443063

Cenové rozmezí
1,2763 Kč - 0,9971 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Rozměry průřezu
    16.0 mm²
  • Vnitřní průměr
    5.8 mm
  • Vnější průměr
    8.8 mm
  • Typ
    Izolované
Lisovací dutinky - Izolované ; Rozměry průřezu 35.0 mm² ; Vnitřní průměr 8.3 mm | 0.327 in ; Vnější průměr 12.7 mm | 0.5 in ; Celková délka 39.0 mm | 1.535 in

1443067

Cenové rozmezí
2,7574 Kč - 2,1542 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Rozměry průřezu
    35.0 mm²
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Typ
    Izolované
Lisovací dutinky - Bez izolace ; Rozměry průřezu 0.34 mm² ; Vnitřní průměr 0.85 mm | 0.033 in ; Vnější průměr 1.8 mm | 0.071 in ; Celková délka 7.0 mm | 0.276 in

1443071

Cenové rozmezí
0,2109 Kč - 0,1647 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Rozměry průřezu
    0.34 mm²
  • Vnitřní průměr
    0.85 mm
  • Vnější průměr
    1.8 mm
  • Typ
    Bez izolace
Lisovací dutinky - Bez izolace ; Rozměry průřezu 0.5 mm² ; Vnitřní průměr 1.0 mm | 0.039 in ; Vnější průměr 2.1 mm | 0.083 in ; Celková délka 12.0 mm | 0.472 in

1443075

Cenové rozmezí
0,2259 Kč - 0,1765 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Rozměry průřezu
    0.5 mm²
  • Vnitřní průměr
    1.0 mm
  • Vnější průměr
    2.1 mm
  • Typ
    Bez izolace
Lisovací dutinky - Bez izolace ; Rozměry průřezu 10.0 mm² ; Vnitřní průměr 4.5 mm | 0.177 in ; Vnější průměr 5.8 mm | 0.228 in ; Celková délka 15.0 mm | 0.591 in

1443104

Cenové rozmezí
0,6975 Kč - 0,5449 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Rozměry průřezu
    10.0 mm²
  • Vnitřní průměr
    4.5 mm
  • Vnější průměr
    5.8 mm
  • Typ
    Bez izolace
Lisovací dutinky - Bez izolace ; Rozměry průřezu 1.0 mm² ; Vnitřní průměr 1.4 mm | 0.055 in ; Vnější průměr 2.5 mm | 0.098 in ; Celková délka 12.0 mm | 0.472 in

1443083

Cenové rozmezí
0,2477 Kč - 0,1935 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Rozměry průřezu
    1.0 mm²
  • Vnitřní průměr
    1.4 mm
  • Vnější průměr
    2.5 mm
  • Typ
    Bez izolace
Lisovací dutinky - Bez izolace ; Rozměry průřezu 25.0 mm² ; Vnitřní průměr 7.3 mm | 0.287 in ; Vnější průměr 9.5 mm | 0.374 in ; Celková délka 15.0 mm | 0.591 in

1443112

Cenové rozmezí
1,9657 Kč - 1,5357 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Rozměry průřezu
    25.0 mm²
  • Vnitřní průměr
    7.3 mm
  • Vnější průměr
    9.5 mm
  • Typ
    Bez izolace
Lisovací dutinky - Bez izolace ; Rozměry průřezu 25.0 mm² ; Vnitřní průměr 7.3 mm | 0.287 in ; Vnější průměr 9.5 mm | 0.374 in ; Celková délka 25.0 mm | 0.984 in

1443116

Cenové rozmezí
2,4162 Kč - 1,8876 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Rozměry průřezu
    25.0 mm²
  • Vnitřní průměr
    7.3 mm
  • Vnější průměr
    9.5 mm
  • Typ
    Bez izolace
Lisovací dutinky - Bez izolace ; Rozměry průřezu 35.0 mm² ; Vnitřní průměr 8.3 mm | 0.327 in ; Vnější průměr 11 mm | 0.433 in ; Celková délka 22.0 mm | 0.866 in

1443120

Cenové rozmezí
3,0032 Kč - 2,3462 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Rozměry průřezu
    35.0 mm²
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
  • Vnější průměr
    11 mm
  • Typ
    Bez izolace
Lisovací dutinky - Bez izolace ; Rozměry průřezu 6.0 mm² ; Vnitřní průměr 3.5 mm | 0.138 in ; Vnější průměr 4.7 mm | 0.185 in ; Celková délka 12.0 mm | 0.472 in

1443099

Cenové rozmezí
0,361 Kč - 0,282 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Rozměry průřezu
    6.0 mm²
  • Vnitřní průměr
    3.5 mm
  • Vnější průměr
    4.7 mm
  • Typ
    Bez izolace
Lisovací dutinky - Bez izolace ; Rozměry průřezu 35.0 mm² ; Vnitřní průměr 8.3 mm | 0.327 in ; Vnější průměr 11 mm | 0.433 in ; Celková délka 20.0 mm | 0.787 in

1443119

Cenové rozmezí
2,9622 Kč - 2,3142 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Rozměry průřezu
    35.0 mm²
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
  • Vnější průměr
    11 mm
  • Typ
    Bez izolace
Lisovací dutinky - Izolované ; Rozměry průřezu 0.25 mm² ; Vnitřní průměr 0.75 mm | 0.03 in ; Vnější průměr 1.8 mm | 0.071 in ; Celková délka 12.0 mm | 0.472 in

1443033

Cenové rozmezí
0,2894 Kč - 0,226 Kč

Skladové zásoby
6500 Skladem
Parametry
  • Rozměry průřezu
    0.25 mm²
  • Vnitřní průměr
    0.75 mm
  • Vnější průměr
    1.8 mm
  • Typ
    Izolované
Lisovací dutinky - Izolované ; Rozměry průřezu 0.5 mm² ; Vnitřní průměr 1.0 mm | 0.039 in ; Vnější průměr 2.6 mm | 0.102 in ; Celková délka 14.0 mm | 0.551 in

1443037

Cenové rozmezí
0,1911 Kč - 0,1493 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Rozměry průřezu
    0.5 mm²
  • Vnitřní průměr
    1.0 mm
  • Vnější průměr
    2.6 mm
  • Typ
    Izolované
Lisovací dutinky - Izolované ; Rozměry průřezu 0.75 mm² ; Vnitřní průměr 1.2 mm | 0.047 in ; Vnější průměr 2.8 mm | 0.11 in ; Celková délka 16.0 mm | 0.63 in

1443041

Cenové rozmezí
0,2252 Kč - 0,1759 Kč

Skladové zásoby
6500 Skladem
Parametry
  • Rozměry průřezu
    0.75 mm²
  • Vnitřní průměr
    1.2 mm
  • Vnější průměr
    2.8 mm
  • Typ
    Izolované
Lisovací dutinky - Izolované ; Rozměry průřezu 1.0 mm² ; Vnitřní průměr 1.4 mm | 0.055 in ; Vnější průměr 3.0 mm | 0.118 in ; Celková délka 16.0 mm | 0.63 in

1443045

Cenové rozmezí
0,2238 Kč - 0,1749 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Rozměry průřezu
    1.0 mm²
  • Vnitřní průměr
    1.4 mm
  • Vnější průměr
    3.0 mm
  • Typ
    Izolované
Lisovací dutinky - Izolované ; Rozměry průřezu 1.5 mm² ; Vnitřní průměr 1.7 mm | 0.067 in ; Vnější průměr 3.5 mm | 0.138 in ; Celková délka 16.0 mm | 0.63 in

1443048

Cenové rozmezí
0,2716 Kč - 0,2122 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Rozměry průřezu
    1.5 mm²
  • Vnitřní průměr
    1.7 mm
  • Vnější průměr
    3.5 mm
  • Typ
    Izolované
Lisovací dutinky - Izolované ; Rozměry průřezu 2.5 mm² ; Vnitřní průměr 2.2 mm | 0.087 in ; Vnější průměr 4.2 mm | 0.165 in ; Celková délka 18.0 mm | 0.709 in

1443052

Cenové rozmezí
0,3177 Kč - 0,2482 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Rozměry průřezu
    2.5 mm²
  • Vnitřní průměr
    2.2 mm
  • Vnější průměr
    4.2 mm
  • Typ
    Izolované
Lisovací dutinky - Izolované ; Rozměry průřezu 25.0 mm² ; Vnitřní průměr 7.3 mm | 0.287 in ; Vnější průměr 11.2 mm | 0.441 in ; Celková délka 30.0 mm | 1.181 in

1443064

Cenové rozmezí
1,7882 Kč - 1,397 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Rozměry průřezu
    25.0 mm²
  • Vnitřní průměr
    7.3 mm
  • Vnější průměr
    11.2 mm
  • Typ
    Izolované