Menu Vyhledávání

Klipy křídlové – pevné

Skladem

Pevné křídlové klipy jsou určeny k upevnění lehkých a lepenkových cedulí k různým základnám. Tyto plastové křídlové klipy se nejčastěji upevňují na drážkové panely, dráty, perforované desky a podobné prvky. Snadno se instalují i odstraňují. Odolný materiál zajišťuje dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení. Díky robustní konstrukci klip odolává opakovanému používání, a je tak dlouhodobě spolehlivým řešením.

  • Materiál: nylon
  • Barva: bílá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Celková šířka Koupit
14,3768 Kč - 17,4306 Kč 20 Skladem
57.0 mm
31.0 mm
11,9923 Kč - 14,5023 Kč 35 Skladem
47.0 mm
25.0 mm
Klipy křídlové 57.0 mm 31.0 mm polyamid

10382363

Cenové rozmezí
17,4306 Kč - 14,3768 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    polyamid
  • Celková délka
    57.0 mm
  • Celková šířka
    31.0 mm
Klipy křídlové 47.0 mm 25.0 mm polyamid

10382370

Cenové rozmezí
14,5023 Kč - 11,9923 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    polyamid
  • Celková délka
    47.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm