Ploché panty s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Řada označovaná také jako závěsy pro povrchovou montáž nabízí různé velikosti otvorů pro šrouby se zapuštěnou hlavou v závislosti na požadované aplikací. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Počet montážních otvorů | Povrchová úprava | Materiál | Tvar křídla | Celková šířka | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64,3116 Kč - 404,4892 Kč | 18 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
obdélníkové
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
59,6698 Kč - 375,3783 Kč | 182 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
obdélníkové
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
137,1724 Kč - 288,0453 Kč | 117 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
6
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
zkosené
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
116,0253 Kč - 797,4874 Kč | 33 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
obdélníkové
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
136,7553 Kč - 191,4575 Kč | 1 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
4
|
Zinc Plated
|
Ocel; nerezavějící ocel
|
obdélníkové
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
20121624 | 75,5899 Kč - 375,3783 Kč | 96 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
obdélníkové
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
20121679 | 58,2251 Kč - 373,8461 Kč | 143 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
obdélníkové
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
89,6215 Kč - 125,4702 Kč | 34 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Zinc Plated
|
Ocel; nerezavějící ocel
|
obdélníkové
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
138,7063 Kč - 194,1888 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Zinc Plated
|
Ocel; nerezavějící ocel
|
obdélníkové
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
138,7063 Kč - 194,1888 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
5
|
Zinc Plated
|
Ocel; nerezavějící ocel
|
obdélníkové
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
101,2038 Kč - 123,0199 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Zinc Plated
|
Ocel; nerezavějící ocel
|
obdélníkové
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
113,7236 Kč - 113,7236 Kč | 6 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
zinek tlakově litý
|
zinek tlakově litý
|
obdélníkové
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
121,3036 Kč - 326,3493 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
Čtvercové
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
55,8618 Kč - 146,3209 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercové
|
1.52 in
38.6 mm
|
|||
71,0195 Kč - 186,157 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
zaoblené
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
390,9415 Kč - 954,8501 Kč | 20 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
elox černý
|
hliník
|
obdélníkové
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
180,601 Kč - 340,8696 Kč | 4 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
5
|
práškově lakováno
|
GF PA
|
obdélníkové
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
10087664 | 147,0451 Kč - 326,3493 Kč | 1044 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
Čtvercové
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
193,5502 Kč - 429,0037 Kč | 104 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercové
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
116,8413 Kč - 234,4199 Kč | 32 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
zaoblené
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku