Kovové závěsy s otvory pro šrouby

Skladem

Ploché závěsy s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Jsou to závěsy montované zvenku a jsou dostupné v mnoha provedeních. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Celková šířka
099116E
48,6907 Kč - 91,3096 Kč 41 Skladem
50.0 mm
76.0 mm
550041
1 152,2877 Kč - 1 845,8701 Kč 14 Skladem
100.0 mm
82.5 mm
550068
422,2788 Kč - 702,0463 Kč Ve výrobě
131.0 mm
108.0 mm
1599633
105,0154 Kč - 105,0154 Kč 25 Skladem
135.0 mm
60.0 mm
399126E
87,8434 Kč - 101,8984 Kč Ve výrobě
60.0 mm
120.0 mm
491927
436,79 Kč - 460,57 Kč Ve výrobě
40.0 mm
40.0 mm
099126E
48,9122 Kč - 91,7136 Kč 824 Skladem
50.0 mm
76.0 mm
491926
258,7687 Kč - 258,7687 Kč Ve výrobě
50.0 mm
50.0 mm
099115E
57,2296 Kč - 84,7281 Kč Ve výrobě
50.0 mm
63.0 mm
550040
484,3781 Kč - 775,7393 Kč 80 Skladem
65.0 mm
55.0 mm
550063
176,6375 Kč - 293,3599 Kč Ve výrobě
75.0 mm
50.0 mm
59940
137,4857 Kč - 182,6431 Kč 295 Skladem
138.0 mm
89.0 mm
1599636
67,853 Kč - 67,853 Kč 125 Skladem
60.0 mm
60.0 mm
1599632
76,6221 Kč - 93,1392 Kč 467 Skladem
135.0 mm
60.0 mm
1599625
114,8878 Kč - 114,8878 Kč 2125 Skladem
150.0 mm
63.0 mm
099125E
44,0826 Kč - 84,3361 Kč Ve výrobě
50.0 mm
63.0 mm
498429
34,3721 Kč - 38,0133 Kč 750 Skladem
48.0 mm
47.5 mm
550062
149,0402 Kč - 247,4078 Kč 75 Skladem
80.0 mm
40.0 mm
1334621
287,8622 Kč - 333,8288 Kč 12 Skladem
65.0 mm
55.0 mm
1599621
56,157 Kč - 67,8585 Kč 614 Skladem
60.0 mm
60.0 mm
1285096
146,538 Kč - 401,6735 Kč 514 Skladem
60.0 mm
90.0 mm
1285099
88,4612 Kč - 158,0626 Kč 1380 Skladem
30.0 mm
45.0 mm
1599624
71,0428 Kč - 86,1537 Kč 3150 Skladem
140.0 mm
63.0 mm
1284312
35,9694 Kč - 61,7611 Kč 2026 Skladem
40.0 mm
39.0 mm
1285097
43,2224 Kč - 278,609 Kč Ve výrobě
50.8 mm
33.5 mm
  • z/ze 4
Volně pohyblivé panty Celková délka - 50.0 mm | 1.969 in Celková šířka - 76.0 mm | 2.992 in Materiál - Slitina zinku Počet montážních otvorů - 6

099116E

Cenové rozmezí
91,3096 Kč - 48,6907 Kč

Skladové zásoby
41 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    6.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková tloušťka
    11.0 mm
  • Celková šířka
    76.0 mm
  • Barva
    stříbrná
Volně pohyblivé panty Celková délka - 100.0 mm | 3.937 in Celková šířka - 82.5 mm | 3.248 in Materiál - hliník Počet montážních otvorů - 6

550041

Cenové rozmezí
1 845,8701 Kč - 1 152,2877 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková tloušťka
    5.5 mm
  • Celková šířka
    82.5 mm
  • Barva
    Čiré
Volně pohyblivé panty Celková délka - 131.0 mm | 5.157 in Celková šířka - 108.0 mm | 4.252 in Materiál - Polyamid Počet montážních otvorů - 5

550068

Cenové rozmezí
702,0463 Kč - 422,2788 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka křídla
    9.5 mm
  • Celková délka
    131.0 mm
  • Celková tloušťka
    9.5 mm
  • Celková šířka
    108.0 mm
  • Barva
    černá
Plochý závěs Průměr montážního otvoru - 10.0 mm | 0.394 in Typ závěsu - Kovové průmyslové panty Celková délka - 135.0 mm | 5.315 in Materiál - Ocel

1599633

Cenové rozmezí
105,0154 Kč - 105,0154 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    10.0 mm
  • Celková délka
    135.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Barva
    stříbrná
Volně pohyblivé panty Celková délka - 60.0 mm | 2.362 in Celková šířka - 120.0 mm | 4.724 in Materiál - Slitina zinku Počet montážních otvorů - 0

399126E

Cenové rozmezí
101,8984 Kč - 87,8434 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka křídla
    8.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková tloušťka
    15.0 mm
  • Celková šířka
    120.0 mm
  • Barva
    černá
Volně pohyblivé panty Celková délka - 40.0 mm | 1.575 in Celková šířka - 40.0 mm | 1.575 in Celková tloušťka - 9.0 mm | 0.354 in Materiál - Nerezavějící ocel

491927

Cenové rozmezí
460,57 Kč - 436,79 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka křídla
    5.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková tloušťka
    9.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Barva
    stříbrná
Volně pohyblivé panty Celková délka - 50.0 mm | 1.969 in Celková šířka - 76.0 mm | 2.992 in Materiál - Slitina zinku Počet montážních otvorů - 6

099126E

Cenové rozmezí
91,7136 Kč - 48,9122 Kč

Skladové zásoby
824 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    6.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková tloušťka
    11.0 mm
  • Celková šířka
    76.0 mm
  • Barva
    černá
Volně pohyblivé panty Celková délka - 50.0 mm | 1.969 in Celková šířka - 50.0 mm | 1.969 in Celková tloušťka - 11.0 mm | 0.433 in Materiál - Nerezavějící ocel

491926

Cenové rozmezí
258,7687 Kč - 258,7687 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka křídla
    6.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková tloušťka
    11.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Barva
    stříbrná
Volně pohyblivé panty Celková délka - 50.0 mm | 1.969 in Celková šířka - 63.0 mm | 2.48 in Materiál - Slitina zinku Počet montážních otvorů - 5

099115E

Cenové rozmezí
84,7281 Kč - 57,2296 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka křídla
    6.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková tloušťka
    11.0 mm
  • Celková šířka
    63.0 mm
  • Barva
    stříbrná
Volně pohyblivé panty Celková délka - 65.0 mm | 2.559 in Celková šířka - 55.0 mm | 2.165 in Materiál - hliník Počet montážních otvorů - 4

550040

Cenové rozmezí
775,7393 Kč - 484,3781 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    65.0 mm
  • Celková tloušťka
    5.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Barva
    Čiré
Volně pohyblivé panty Celková délka - 75.0 mm | 2.953 in Celková šířka - 50.0 mm | 1.969 in Materiál - Polyamid Počet montážních otvorů - 5

550063

Cenové rozmezí
293,3599 Kč - 176,6375 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka křídla
    5.9 mm
  • Celková délka
    75.0 mm
  • Celková tloušťka
    5.9 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Barva
    černá
Volně pohyblivé panty Průměr montážního otvoru - 5.2 mm | 0.205 in Typ závěsu - závěs plochý Celková délka - 138.0 mm | 5.433 in Materiál - Nerezavějící ocel

59940

Cenové rozmezí
182,6431 Kč - 137,4857 Kč

Skladové zásoby
295 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.5 mm
  • Průměr montážního otvoru
    5.2 mm
  • Celková délka
    138.0 mm
  • Celková tloušťka
    10.5 mm
  • Celková šířka
    89.0 mm
Plochý závěs Průměr montážního otvoru - 6.8 mm | 0.268 in Typ závěsu - Kovové průmyslové panty Celková délka - 60.0 mm | 2.362 in Materiál - Ocel

1599636

Cenové rozmezí
67,853 Kč - 67,853 Kč

Skladové zásoby
125 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    6.8 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Barva
    stříbrná
Plochý závěs Průměr montážního otvoru - 6.8 mm | 0.268 in Typ závěsu - Kovové průmyslové panty Celková délka - 135.0 mm | 5.315 in Materiál - Ocel

1599632

Cenové rozmezí
93,1392 Kč - 76,6221 Kč

Skladové zásoby
467 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    6.8 mm
  • Celková délka
    135.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Barva
    stříbrná
Plochý závěs Průměr montážního otvoru - 10.0 mm | 0.394 in Typ závěsu - Kovové průmyslové panty Celková délka - 150.0 mm | 5.906 in Materiál - Ocel

1599625

Cenové rozmezí
114,8878 Kč - 114,8878 Kč

Skladové zásoby
2125 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    10.0 mm
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková šířka
    63.0 mm
  • Barva
    černá
Volně pohyblivé panty Celková délka - 50.0 mm | 1.969 in Celková šířka - 63.0 mm | 2.48 in Materiál - Slitina zinku Počet montážních otvorů - 5

099125E

Cenové rozmezí
84,3361 Kč - 44,0826 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka křídla
    6.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková tloušťka
    11.0 mm
  • Celková šířka
    63.0 mm
  • Barva
    černá
Volně pohyblivé panty Celková délka - 48.0 mm | 1.89 in Celková šířka - 47.5 mm | 1.87 in Materiál - Polyamid Počet montážních otvorů - 4

498429

Cenové rozmezí
38,0133 Kč - 34,3721 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    11.5 mm
  • Celková délka
    48.0 mm
  • Celková tloušťka
    15.5 mm
  • Celková šířka
    47.5 mm
  • Barva
    černá
Volně pohyblivé panty Celková délka - 80.0 mm | 3.15 in Celková šířka - 40.0 mm | 1.575 in Materiál - Polyamid Počet montážních otvorů - 5

550062

Cenové rozmezí
247,4078 Kč - 149,0402 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    5.2 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková tloušťka
    5.2 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Barva
    černá
Volně pohyblivé panty Celková délka - 65.0 mm | 2.559 in Celková šířka - 55.0 mm | 2.165 in Materiál - hliník Počet montážních otvorů - 4

1334621

Cenové rozmezí
333,8288 Kč - 287,8622 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    65.0 mm
  • Celková tloušťka
    10.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Tvar křídla
    obdélníkové
Plochý závěs Průměr montážního otvoru - 6.8 mm | 0.268 in Typ závěsu - Kovové průmyslové panty Celková délka - 60.0 mm | 2.362 in Materiál - Ocel

1599621

Cenové rozmezí
67,8585 Kč - 56,157 Kč

Skladové zásoby
614 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    6.8 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Barva
    černá
Volně pohyblivé panty Celková délka - 60.0 mm | 2.362 in Celková šířka - 90.0 mm | 3.543 in Materiál - Nerezavějící ocel Počet montážních otvorů - 4

1285096

Cenové rozmezí
401,6735 Kč - 146,538 Kč

Skladové zásoby
514 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková tloušťka
    3.0 mm
  • Celková šířka
    90.0 mm
  • Barva
    stříbrná
Volně pohyblivé panty Celková délka - 30.0 mm | 1.181 in Celková šířka - 45.0 mm | 1.772 in Materiál - Nerezavějící ocel Počet montážních otvorů - 4

1285099

Cenové rozmezí
158,0626 Kč - 88,4612 Kč

Skladové zásoby
1380 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková tloušťka
    1.5 mm
  • Celková šířka
    45.0 mm
  • Barva
    stříbrná
Plochý závěs Průměr montážního otvoru - 6.8 mm | 0.268 in Typ závěsu - Kovové průmyslové panty Celková délka - 140.0 mm | 5.512 in Materiál - Ocel

1599624

Cenové rozmezí
86,1537 Kč - 71,0428 Kč

Skladové zásoby
3150 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    6.8 mm
  • Celková délka
    140.0 mm
  • Celková šířka
    63.0 mm
  • Barva
    černá
Volně pohyblivé panty Celková délka - 40.0 mm | 1.575 in Celková šířka - 39.0 mm | 1.535 in Materiál - Nerezavějící ocel Počet montážních otvorů - 4

1284312

Cenové rozmezí
61,7611 Kč - 35,9694 Kč

Skladové zásoby
2026 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková tloušťka
    1.5 mm
  • Celková šířka
    39.0 mm
  • Barva
    stříbrná
Volně pohyblivé panty Celková délka - 50.8 mm | 2 in Celková šířka - 33.5 mm | 1.319 in Materiál - Nerezavějící ocel Počet montážních otvorů - 6

1285097

Cenové rozmezí
278,609 Kč - 43,2224 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.0 mm
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Celková tloušťka
    1.0 mm
  • Celková šířka
    33.5 mm
  • Barva
    stříbrná

Často koupeno