Pásky z nerezavějící oceli AISI 316 jsou samosvorné. Odolávají extrémním teplotám a mají výbornou pevnost a dlouhou životnost. Jsou rovněž dostupné v provedení s potahem z PVC. Perforovaná konstrukce snižuje náchylnost k prokluzování.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,0826 Kč - 45,0826 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||||||||
40,8853 Kč - 40,8853 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||||||||
25,4627 Kč - 25,4627 Kč | 50 Skladem |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||||||||
100,9584 Kč - 100,9584 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||||||||
26,7177 Kč - 26,7177 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||||||||
45,0826 Kč - 45,0826 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||||||||
25,2395 Kč - 25,2395 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||||||||
29,8691 Kč - 29,8691 Kč | 8 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
43,493 Kč - 43,493 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||||||||
19,2295 Kč - 20,1917 Kč | 300 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||||||||
20,2475 Kč - 21,2654 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
58,5252 Kč - 61,5233 Kč | 300 Skladem |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||||||||
55,0391 Kč - 55,0391 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||||||||
42,712 Kč - 49,0569 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||||||||
34,4848 Kč - 34,4848 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||||||||
103,2314 Kč - 103,2314 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||||||||
58,079 Kč - 58,079 Kč | 4300 Skladem |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||||||||
133,2958 Kč - 163,7228 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||||||||
89,0917 Kč - 89,0917 Kč | 50 Skladem |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||||||||
35,0007 Kč - 35,0007 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku