Kovové rohové závěsy s max. úhlem otevření 180 jsou navrženy pro kryty strojů a zařízení. Jsou vyráběny z tlakově litého zinku s různými povrchovými úpravami. Jedná se o systém závěsů s vyjímatelným čepem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Celková délka | Povrchová úprava | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80,7389 Kč - 206,0749 Kč | 6 Skladem |
černá
|
1.126 in
28.6 mm
|
pochromováno
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
46,411 Kč - 274,2559 Kč | 105 Skladem |
přírodní
|
1.181 in
30.0 mm
|
pochromováno
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||
144,8837 Kč - 304,8991 Kč | 275 Skladem |
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
práškově lakováno
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
46,4102 Kč - 290,3436 Kč | 1409 Skladem |
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
práškově lakováno
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
46,411 Kč - 290,3436 Kč | 526 Skladem |
přírodní
|
1.181 in
30.0 mm
|
pochromováno
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
43,4474 Kč - 274,2559 Kč | 25 Skladem |
přírodní
|
1.181 in
30.0 mm
|
pochromováno
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
20069018 | 63,0177 Kč - 373,8461 Kč | 213 Skladem |
černá
|
1.457 in
37.0 mm
|
práškově lakováno
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||
46,411 Kč - 290,3436 Kč | 103 Skladem |
přírodní
|
1.181 in
30.0 mm
|
pochromováno
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
46,411 Kč - 274,2559 Kč | 167 Skladem |
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
práškově lakováno
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
57,6846 Kč - 362,355 Kč | 43 Skladem |
černá
|
1.457 in
37.0 mm
|
práškově lakováno
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||
46,411 Kč - 274,2559 Kč | 40 Skladem |
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
práškově lakováno
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
80,7389 Kč - 206,0749 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
1.126 in
28.6 mm
|
práškově lakováno
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku