Naše řada klavírových pantů je k dispozici v mnoha velikostech, aby vyhovovaly požadavkům Vašeho projektu. Tyto panty jsou vizuálně úhlednější alternativou k plochým pantům. Tento závěs sedí po celé délce dveří, víka nebo jiné závěsné aplikace a rovnoměrně rozloží zatížení. Umožňuje bezproblémové a trvanlivé otvírání.
Běžně používané pro víka klavírů – tyto odolné panty lze použít v libovolném počtu lehkých, středně těžkých a těžkých průmyslových odvětví, včetně terasových dveří, přístřešků, komerčních a strojírenských aplikací, skříní a jiných krytů, výroby nábytku, plechů a dalších kovových výrobků.
Tato řada zahrnuje varianty z oceli a nerezavějící oceli AISI 304. Tyto klavírové panty se dodávají ve vrtaných nebo nevrtaných variantách. K dispozici jsou také varianty z hliníku 6082 T5, které se vyznačují hliníkovým profilem s čepem o malém průměru z nerezavějící oceli. Tento závěs je dodáván bez vrtání s navařovací konstrukcí a nabízí výběr z eloxovaných nebo surových povrchů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Materiál | Typ závěsu | Celková šířka | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243,3712 Kč - 243,3712 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
279,7972 Kč - 279,7972 Kč | 1 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
2 in
50.8 mm
|
|||||
10412787 | 2 723,0681 Kč - 2 723,0681 Kč | 6 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
2.008 in
51.0 mm
|
||||
2 363,7565 Kč - 2 363,7565 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||||
10206805 | 224,5349 Kč - 475,7345 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
263,4821 Kč - 559,237 Kč | 40 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
bez otvorů
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
700,6015 Kč - 1 487,7238 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
bez otvorů
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
790,4322 Kč - 1 677,7112 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
10206966 | 643,6939 Kč - 1 366,6835 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
1 077,8432 Kč - 2 287,5094 Kč | 8 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
bez otvorů
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
10207048 | 2 634,6953 Kč - 5 593,1367 Kč | 198 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
bez otvorů
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
718,5621 Kč - 718,5621 Kč | 2 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
4 266,1885 Kč - 9 118,344 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
hliník
|
bez otvorů
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||||
238,552 Kč - 238,552 Kč | 5 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
bez otvorů
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
266,4662 Kč - 266,4662 Kč | 2 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
bez otvorů
|
2 in
50.8 mm
|
|||||
2 420,7345 Kč - 2 420,7345 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
bez otvorů
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||||
2 255,4454 Kč - 2 255,4454 Kč | 37 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
bez otvorů
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||||
224,5349 Kč - 224,5349 Kč | 12 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
bez otvorů
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
289,9685 Kč - 621,1547 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
314,3797 Kč - 667,2541 Kč | 130 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku