Souvislé závěsy v mnoha rozměrech a provedeních pro nejrůznější použití. Panty s tloušťkou 0,9 mm a 1,2 mm jsou vhodné pouze pro menší zatížení. Baleno po 2ks s délkou 1020 mm, provedení s otvory pro šrouby i bez otvorů. Lze připevnit pomocí nýtů, šroubů nebo navařením a jsou ideální pro nábytek, skříně a kryty nebo kovovýrobu. Provedení s předvrtanými otvory je určeno pro šrouby se zapuštěnou hlavou, šrouby #4 u tloušťky 0,9 mm a #6 u tloušťky 1,2 mm. Panty bez otvorů s tloušťkou 1,6 mm a 2 mm jsou určeny spíše pro střední zátěž. Baleno po 2ks s délkou 1016 mm. Tyto souvislé panty jsou vhodné pro širokou řadu průmyslových odvětví. Provedení s předvrtanými otvory je určeno pro šrouby #8 se zapuštěnou hlavou, a to jak u tloušťky 1,6 mm, tak i 2 mm.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Materiál | Typ závěsu | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493528 | 181,1149 Kč - 386,9445 Kč | 69 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ocel
|
s otvory
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
493529 | 496,0148 Kč - 1 059,715 Kč | 21 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Nerezavějící ocel
|
bez otvorů
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
1330683 | 280,1957 Kč - 594,7006 Kč | 45 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ocel
|
s otvory
|
0.039 in
1.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
493530 | 532,9327 Kč - 1 138,5885 Kč | 6 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Nerezavějící ocel
|
s otvory
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
493533 | 534,5311 Kč - 1 142,0035 Kč | 10 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Nerezavějící ocel
|
bez otvorů
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
493534 | 596,294 Kč - 1 273,9574 Kč | 2 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Nerezavějící ocel
|
s otvory
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
493537 | 707,213 Kč - 1 510,9311 Kč | 26 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Nerezavějící ocel
|
bez otvorů
|
0.224 in
5.7 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
493539 | 212,6132 Kč - 454,2393 Kč | 10 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ocel
|
bez otvorů
|
0.224 in
5.7 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1330694 | 757,8397 Kč - 1 608,6276 Kč | 33 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Nerezavějící ocel
|
bez otvorů
|
0.039 in
1.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
493542 | 891,0799 Kč - 891,0799 Kč | Ve výrobě |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Nerezavějící ocel
|
s otvory
|
0.224 in
5.7 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
493543 | 237,4921 Kč - 237,4921 Kč | 88 Skladem |
0.067 in
1.7 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Ocel
|
bez otvorů
|
0.256 in
6.5 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|
||
493550 | 574,7338 Kč - 574,7338 Kč | Ve výrobě |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Ocel
|
s otvory
|
0.335 in
8.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
||
493551 | 2 157,5174 Kč - 2 157,5174 Kč | 4 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Nerezavějící ocel
|
bez otvorů
|
0.335 in
8.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
||
493555 | 2 010,2009 Kč - 2 010,2009 Kč | Ve výrobě |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Nerezavějící ocel
|
bez otvorů
|
0.335 in
8.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
||
1330674 | 173,4492 Kč - 368,7007 Kč | Ve výrobě |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ocel
|
s otvory
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
1330675 | 200,1203 Kč - 424,0058 Kč | 115 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ocel
|
bez otvorů
|
0.035 in
0.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
493524 | 159,3246 Kč - 340,3903 Kč | 1 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Nerezavějící ocel
|
s otvory
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
493525 | 372,4439 Kč - 795,711 Kč | Ve výrobě |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Nerezavějící ocel
|
bez otvorů
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
1330679 | 258,4389 Kč - 553,6138 Kč | 2 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Ocel
|
s otvory
|
0.047 in
1.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
493526 | 397,209 Kč - 848,6206 Kč | 28 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Nerezavějící ocel
|
s otvory
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku