Ocelové tyče se šrouby s okem, které se dodávají v řadě velikostí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka do středu otvoru | Velikost závitu | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka závitu | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,9305 Kč - 31,3669 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
M6
|
|
|
|
|||||
207,0118 Kč - 207,0118 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
197,4094 Kč - 197,4094 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.953 in
75.0 mm
|
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
340,6522 Kč - 340,6522 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
446,3441 Kč - 446,3441 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
318,8191 Kč - 318,8191 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
208,7553 Kč - 208,7553 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.953 in
75.0 mm
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
618,4071 Kč - 618,4071 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
186,9222 Kč - 186,9222 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
731,0862 Kč - 731,0862 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.118 in
130.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
1 767,0173 Kč - 1 767,0173 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.118 in
130.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
872,5855 Kč - 872,5855 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
290,8573 Kč - 290,8573 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.953 in
75.0 mm
|
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
506,613 Kč - 506,613 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
236,7038 Kč - 236,7038 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.953 in
75.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
490,0104 Kč - 490,0104 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
310,9471 Kč - 310,9471 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.953 in
75.0 mm
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
372,101 Kč - 372,101 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.118 in
130.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
283,8702 Kč - 283,8702 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
264,6656 Kč - 264,6656 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku