Ovládací kola jsou vyrobena z pevného materiálu a zajišťují jednoduchou obsluhu velkých strojů. Čtyři paprsky umožňují obsluze pevný a spolehlivý úchyt, proto nemají kola další rukojeť. Tato řada je vyrobena z různých materiálů a je ideální pro nejrůznější využití.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr ručního kola | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 492,7492 Kč - 1 492,7492 Kč | 1 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||||
702,2659 Kč - 702,2659 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
973,9186 Kč - 973,9186 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
611,42 Kč - 611,42 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku