Tyto antivibrační prvky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a pryže. Jsou k dostání v různých provedeních s širokým výběrem velikostí závitů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Výška | průměr | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10305744 | 153,5147 Kč - 153,5147 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
48,2064 Kč - 48,2064 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
414,5267 Kč - 414,5267 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
1.772 in
45.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
103,9848 Kč - 103,9848 Kč | 360 Skladem |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
103,9848 Kč - 103,9848 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
57,2927 Kč - 57,2927 Kč | 154 Skladem |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
56,3638 Kč - 56,3638 Kč | 116 Skladem |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
90,7243 Kč - 90,7243 Kč | 16 Skladem |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||||||
10305775 | 74,8039 Kč - 74,8039 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
211,8638 Kč - 211,8638 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
393,3633 Kč - 393,3633 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
1.772 in
45.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
518,0152 Kč - 518,0152 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
531,3522 Kč - 531,3522 Kč | 21 Skladem |
M12
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
259,8284 Kč - 259,8284 Kč | 20 Skladem |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
272,5927 Kč - 272,5927 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
445,0439 Kč - 445,0439 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||||||
168,9514 Kč - 168,9514 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
78,329 Kč - 78,329 Kč | 14 Skladem |
M8
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
116,6473 Kč - 116,6473 Kč | 8 Skladem |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
10305874 | 73,3658 Kč - 73,3658 Kč | 98 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku