Kónické rukojeti mají zakulacenou horní část úchytu a jsou dostupné v různých provedeních a rozměrech. Slouží také jako úchop pro ovládací páčky pro bezpečné uchopení, polohování, svírání a posouvání.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,0312 Kč - 34,1827 Kč | 1488 Skladem |
1.382 in
35.1 mm
|
M6;M8
|
|
|||||||
21,0538 Kč - 32,7167 Kč | 980 Skladem |
1.382 in
35.1 mm
|
M10;M12
|
|
|||||||
51,2345 Kč - 76,8452 Kč | 233 Skladem |
1.63 in
41.4 mm
|
M10;M12
|
|
|||||||
10260746 | 32,6302 Kč - 32,6302 Kč | 5638 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M10
|
čep s vnějším závitem
|
||||||
24,2774 Kč - 55,3108 Kč | 2242 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
M8
|
čep s vnějším závitem
|
|||||||
10260760 | 66,2087 Kč - 139,0382 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Otvorem
|
||||||
37,2459 Kč - 72,5476 Kč | 5 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M16
|
Otvorem
|
|||||||
27,1081 Kč - 58,988 Kč | 4991 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M10
|
Závitová vložka
|
|||||||
24,3332 Kč - 47,3436 Kč | 2350 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
M8
|
Otvorem
|
|||||||
210,2837 Kč - 233,417 Kč | 139 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
M14
|
Závitová vložka
|
|||||||
73,4409 Kč - 144,6474 Kč | 452 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Závitová vložka
|
|||||||
106,4247 Kč - 210,6715 Kč | 282 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M12
|
Závitová vložka
|
|||||||
115,0564 Kč - 127,7041 Kč | 189 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
Závitová vložka
|
|||||||
117,2038 Kč - 130,0746 Kč | 15 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
M8
|
čep s vnějším závitem
|
|||||||
197,106 Kč - 218,7619 Kč | 10 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M12
|
čep s vnějším závitem
|
|||||||
50,8278 Kč - 71,5912 Kč | 44 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Závitová vložka
|
|||||||
77,7826 Kč - 103,7055 Kč | 837 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Závitová vložka
|
|||||||
116,1719 Kč - 154,8959 Kč | 40 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
M10
|
Závitová vložka
|
|||||||
104,9745 Kč - 139,9613 Kč | 68 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
otvor se závitem
|
|||||||
14,8648 Kč - 33,0179 Kč | 2 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Otvorem
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku