Papírové kónické krytky jsou druhem ochranné krytky, která se používá k zakrytí konců profilů, trubek nebo jiných válcových předmětů. Jsou vyrobeny ze směsi recyklovaných a nových materiálů, takže jsou recyklovatelné.
Ideální pro mokré i práškové lakování, pomáhají předcházet poškození a kontaminaci, aby profily a trubky zůstaly v dobrém stavu. Odolávají teplotám až do 204 C.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Minimální vnitřní průměr | Maximální vnitřní průměr | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1753 Kč - 2,5378 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.48 in
12.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
4,1415 Kč - 4,9921 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.13 in
28.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||||||
6,4842 Kč - 7,5858 Kč | 250 Skladem |
1.681 in
42.7 mm
|
2.012 in
51.1 mm
|
||||||||
9,7612 Kč - 11,6855 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.831 in
71.9 mm
|
2.85 in
72.4 mm
|
||||||||
2,775 Kč - 3,3327 Kč | 6880 Skladem |
0.78 in
19.8 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
||||||||
4,8248 Kč - 5,8287 Kč | 130 Skladem |
1.311 in
33.3 mm
|
1.52 in
38.6 mm
|
||||||||
10272145 | 6,5678 Kč - 14,4789 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.831 in
46.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
12,3688 Kč - 14,3071 Kč | 80 Skladem |
3.319 in
84.3 mm
|
3.63 in
92.2 mm
|
||||||||
3,1096 Kč - 3,6395 Kč | 1445 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||||||||
5,285 Kč - 6,3168 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.449 in
36.8 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
||||||||
8,1297 Kč - 9,6217 Kč | 70 Skladem |
2.331 in
59.2 mm
|
2.339 in
59.4 mm
|
||||||||
1,2982 Kč - 2,9263 Kč | 3700 Skladem |
0.35 in
8.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||||||||
3,4721 Kč - 4,1694 Kč | 7930 Skladem |
0.949 in
24.1 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||||||||
5,7173 Kč - 6,8049 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.618 in
41.1 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||||||||
8,9524 Kč - 10,7931 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.587 in
65.7 mm
|
2.846 in
72.3 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku