Tyto kónické maskovací zátky mají všestranné použití. Lze je použít jako krytky nebo jako zátky. Kónický tvar umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka. Jsou ideální k maskování během procesů jako práškové lakování, elektroforetické povlakování, pokovování a eloxování.
Tato řada je dostupná v různém materiálovém provedení, včetně prémiového silikonu a ekonomického EPDM. Výhodou silikonu je jeho odolnos vůči vysokým teplotám a lze jej používat opakovaně. EPDM je také použitelné opakovaní, s nižší tepelní odolností, ale vynikající odolností vůči chemikáliím.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr zátky | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,478 Kč - 1,757 Kč | 6037 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
4,4623 Kč - 4,4623 Kč | 750 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
9,5241 Kč - 9,5241 Kč | 40 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
|||||||||
18,086 Kč - 18,086 Kč | 100 Skladem |
0.689 in
17.5 mm
|
|||||||||
16,1617 Kč - 19,2853 Kč | 150 Skladem |
0.819 in
20.8 mm
|
|||||||||
2,2869 Kč - 2,2869 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.335 in
8.5 mm
|
|||||||||
5,9682 Kč - 5,9682 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.689 in
17.5 mm
|
|||||||||
11,6437 Kč - 11,6437 Kč | 350 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
|||||||||
17,2912 Kč - 20,9446 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.768 in
19.5 mm
|
|||||||||
22,9666 Kč - 22,9666 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
1,6314 Kč - 1,6314 Kč | 1800 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
|||||||||
2,2869 Kč - 2,6774 Kč | 12000 Skladem |
0.398 in
10.1 mm
|
|||||||||
8,0739 Kč - 9,1057 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
11,8947 Kč - 14,4325 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
9,7472 Kč - 11,9783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.398 in
10.1 mm
|
|||||||||
2,4263 Kč - 2,8586 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
6,9303 Kč - 7,8507 Kč | 500 Skladem |
0.768 in
19.5 mm
|
|||||||||
9,8727 Kč - 12,2154 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
9,7054 Kč - 9,7054 Kč | 590 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku