Standardní kónické krytky a zátky jsou navrženy tak, aby zakryly více vnějších nebo ucpaly více vnitřních průměrů. Odolný materiál. Chrání proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr příruby | Barva | Rozpětí vnitřního průměru | Rozpětí vnějšího průměru | Celková výška | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9801 Kč - 2,7721 Kč | 240 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
modrá
|
0.11 - 0.173 in
2.8 - 4.4 mm
|
0.173 - 0.24 in
4.4 - 6.1 mm
|
|
|||||
2,1613 Kč - 10,9549 Kč | 10989 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
modrá
|
0.232 - 0.303 in
5.9 - 7.7 mm
|
0.299 - 0.366 in
7.6 - 9.3 mm
|
|
|||||
2,3008 Kč - 12,6402 Kč | 6220 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
modrá
|
0.327 - 0.394 in
8.3 - 10.0 mm
|
0.39 - 0.461 in
9.9 - 11.7 mm
|
|
|||||
3,5279 Kč - 12,7168 Kč | 11256 Skladem |
0.72 in
18.3 mm
|
modrá
|
0.409 - 0.476 in
10.4 - 12.1 mm
|
0.476 - 0.543 in
12.1 - 13.8 mm
|
|
|||||
1,1964 Kč - 4,3666 Kč | 36404 Skladem |
0.78 in
19.8 mm
|
modrá
|
0.484 - 0.567 in
12.3 - 14.4 mm
|
0.551 - 0.634 in
14.0 - 16.1 mm
|
|
|||||
1,354 Kč - 4,382 Kč | 2830 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
modrá
|
0.614 - 0.689 in
15.6 - 17.5 mm
|
0.673 - 0.756 in
17.1 - 19.2 mm
|
|
|||||
2,0359 Kč - 4,7037 Kč | 7000 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
modrá
|
0.756 - 0.866 in
19.2 - 22.0 mm
|
0.819 - 0.929 in
20.8 - 23.6 mm
|
|
|||||
2,0498 Kč - 6,3584 Kč | 3726 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
modrá
|
0.917 - 0.98 in
23.3 - 24.9 mm
|
0.98 - 1.043 in
24.9 - 26.5 mm
|
|
|||||
3,5001 Kč - 8,0438 Kč | 1500 Skladem |
1.437 in
36.5 mm
|
modrá
|
1.091 - 1.205 in
27.7 - 30.6 mm
|
1.165 - 1.291 in
29.6 - 32.8 mm
|
|
|||||
2,6912 Kč - 9,2695 Kč | 2300 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
modrá
|
1.228 - 1.39 in
31.2 - 35.3 mm
|
1.291 - 1.457 in
32.8 - 37.0 mm
|
|
|||||
5,7451 Kč - 13,1765 Kč | 110 Skladem |
1.78 in
45.2 mm
|
modrá
|
1.457 - 1.535 in
37.0 - 39.0 mm
|
1.52 - 1.602 in
38.6 - 40.7 mm
|
|
|||||
5,3826 Kč - 15,8578 Kč | 32 Skladem |
2.126 in
54.0 mm
|
modrá
|
1.744 - 1.89 in
44.3 - 48.0 mm
|
1.807 - 1.957 in
45.9 - 49.7 mm
|
|
|||||
6,8747 Kč - 19,918 Kč | 560 Skladem |
2.252 in
57.2 mm
|
modrá
|
1.913 - 2.106 in
48.6 - 53.5 mm
|
1.98 - 2.169 in
50.3 - 55.1 mm
|
|
|||||
6,9723 Kč - 20,684 Kč | 62 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
modrá
|
2.15 - 2.22 in
54.6 - 56.4 mm
|
2.224 - 2.28 in
56.5 - 57.9 mm
|
|
|||||
9,6077 Kč - 28,5746 Kč | 600 Skladem |
2.752 in
69.9 mm
|
modrá
|
2.421 - 2.579 in
61.5 - 65.5 mm
|
2.429 - 2.646 in
61.7 - 67.2 mm
|
|
|||||
11,4624 Kč - 34,0904 Kč | 620 Skladem |
3 in
76.2 mm
|
modrá
|
2.579 - 2.724 in
65.5 - 69.2 mm
|
2.646 - 2.803 in
67.2 - 71.2 mm
|
|
|||||
10309391 | 14,1119 Kč - 41,981 Kč | 590 Skladem |
3.374 in
85.7 mm
|
modrá
|
2.902 - 3.161 in
73.7 - 80.3 mm
|
2.98 - 3.244 in
75.7 - 82.4 mm
|
|
||||
20,6518 Kč - 66,7254 Kč | 821 Skladem |
3.874 in
98.4 mm
|
modrá
|
3.406 - 3.673 in
86.5 - 93.3 mm
|
3.465 - 3.598 in
88.0 - 91.4 mm
|
|
|||||
28,3074 Kč - 81,2042 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.5 in
114.3 mm
|
modrá
|
3.949 - 4.106 in
100.3 - 104.3 mm
|
4.031 - 4.189 in
102.4 - 106.4 mm
|
|
|||||
28,0564 Kč - 28,0564 Kč | 3130 Skladem |
6.252 in
158.8 mm
|
modrá
|
5.539 - 5.791 in
140.7 - 147.1 mm
|
5.642 - 5.874 in
143.3 - 149.2 mm
|
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku