Široká příruba těchto kónických kytek a zátek z LDPE poskytuje lepší ochranu a usnadňuje manipulaci. Lze je používat jako krytky i jako zátky. Vynikající ochrana před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování a přepravy. Náš sortiment je dostupný v modrém nebo červeném provedení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Rozpětí vnitřního průměru | Rozpětí vnějšího průměru | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2355 Kč - 2,4438 Kč | 625 Skladem |
modrá
|
0.469 - 0.571 in
11.9 - 14.5 mm
|
0.531 - 0.614 in
13.5 - 15.6 mm
|
|||||||
1,3066 Kč - 2,5817 Kč | 22563 Skladem |
modrá
|
0.618 - 0.72 in
15.7 - 18.3 mm
|
0.689 - 0.776 in
17.5 - 19.7 mm
|
|||||||
1,5896 Kč - 3,363 Kč | 9795 Skladem |
modrá
|
0.803 - 0.913 in
20.4 - 23.2 mm
|
0.866 - 0.976 in
22 - 24.8 mm
|
|||||||
2,2729 Kč - 4,4892 Kč | 3838 Skladem |
modrá
|
1.252 - 1.425 in
31.8 - 36.2 mm
|
1.311 - 1.465 in
33.3 - 37.2 mm
|
|||||||
5,1036 Kč - 13,5595 Kč | 54723 Skladem |
modrá
|
0.146 - 0.244 in
3.7 - 6.2 mm
|
0.236 - 0.291 in
6.0 - 7.4 mm
|
|||||||
1,6454 Kč - 3,4396 Kč | 110939 Skladem |
červená
|
0.248 - 0.303 in
6.3 - 7.7 mm
|
0.299 - 0.366 in
7.6 - 9.3 mm
|
|||||||
3,4861 Kč - 9,2695 Kč | 2724 Skladem |
červená
|
0.744 - 0.866 in
18.9 - 22.0 mm
|
0.862 - 0.984 in
21.9 - 25.0 mm
|
|||||||
11,5321 Kč - 23,9782 Kč | 44698 Skladem |
červená
|
1.752 - 1.917 in
44.5 - 48.7 mm
|
1.858 - 2.043 in
47.2 - 51.9 mm
|
|||||||
5,4244 Kč - 11,1847 Kč | 5923 Skladem |
červená
|
0.913 - 1.028 in
23.2 - 26.1 mm
|
0.972 - 1.091 in
24.7 - 27.7 mm
|
|||||||
13,3728 Kč - 27,6554 Kč | 629 Skladem |
červená
|
1.953 - 2.047 in
49.6 - 52.0 mm
|
2.028 - 2.13 in
51.5 - 54.1 mm
|
|||||||
8,032 Kč - 17,5891 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
modrá
|
1.504 - 1.618 in
38.2 - 41.1 mm
|
1.559 - 1.681 in
39.6 - 42.7 mm
|
|||||||
2,9422 Kč - 5,9831 Kč | 2140 Skladem |
modrá
|
0.5 - 0.579 in
12.7 - 14.7 mm
|
0.567 - 0.63 in
14.4 - 16.0 mm
|
|||||||
3,4163 Kč - 6,9483 Kč | 3699 Skladem |
modrá
|
0.661 - 0.764 in
16.8 - 19.4 mm
|
0.724 - 0.811 in
18.4 - 20.6 mm
|
|||||||
10,6955 Kč - 23,2121 Kč | 4070 Skladem |
modrá
|
0.874 - 0.957 in
22.2 - 24.3 mm
|
0.949 - 1.02 in
24.1 - 25.9 mm
|
|||||||
3,3129 Kč - 4,638 Kč | 6055 Skladem |
modrá
|
1.382 - 1.551 in
35.1 - 39.4 mm
|
1.449 - 1.602 in
36.8 - 40.7 mm
|
|||||||
2,3705 Kč - 4,7956 Kč | 3347 Skladem |
modrá
|
0.299 - 0.354 in
7.6 - 9.0 mm
|
0.366 - 0.417 in
9.3 - 10.6 mm
|
|||||||
2,1195 Kč - 4,4049 Kč | 192925 Skladem |
červená
|
0.358 - 0.421 in
9.1 - 10.7 mm
|
0.421 - 0.484 in
10.7 - 12.3 mm
|
|||||||
6,6376 Kč - 13,7893 Kč | 18654 Skladem |
červená
|
1.094 - 1.209 in
27.8 - 30.7 mm
|
1.197 - 1.323 in
30.4 - 33.6 mm
|
|||||||
2,1195 Kč - 4,3896 Kč | 6658 Skladem |
červená
|
0.48 - 0.543 in
12.2 - 13.8 mm
|
0.535 - 0.606 in
13.6 - 15.4 mm
|
|||||||
10092187 | 6,8885 Kč - 14,3257 Kč | 5777 Skladem |
červená
|
1.173 - 1.291 in
29.8 - 32.8 mm
|
1.224 - 1.354 in
31.1 - 34.4 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku