Menu Vyhledávání

Kompresní zámek a západka Délka rukojeti - 80.0 mm | 3.15 in Šířka rukojeti - 16.0 mm | 0.63 in Materiál západky:Slitina zinku Typ rukojeti - uzávěr typu zvednout a otočit

Objednací číslo: 17021203E

Ve výrobě
Lift and Turn Cam Latches consist of a low profile handle which stows away when not in use, they offer a 90 degree rotation and are simple to install using either a bracket or a snap in fixing. The swing handles also consist of a slam action spring loaded handle and can be used either indoors or outdoors, they are ideal for cabinets, enclosures and machinery covers. They come with a choice of keyed alike, key to differ or a button to press. Nahrazuje položku č.: Essentra 551868
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 149,113 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

149,11 Kč

1 x 149,113 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrch Černý práškový nástřik
Materiál západky Slitina zinku
Délka rukojeti 80.0 mm
Délka montážního otvoru 16.5 mm
Šířka montážního otvoru 13.7 mm