Kompresní pákové západky - Celková délka - 93.0 mm | 3.661 in ; Barva - černá ; Maximální úchop - 24.0 mm | 0.945 in ; Provedení - se zámkem
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Typ klíče | stejné klíče |
Provedení | Uzamykací |
Normy | IP65, NEMA, DIN |
Typ spuštění | Raised |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 2.0 mm |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
40
Objednávejte libovolné množství
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 148,0564 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Typ klíče | stejné klíče |
---|---|
Provedení | Uzamykací |
Normy | IP65, NEMA, DIN |
Typ spuštění | Raised |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 2.0 mm |
Čelní délka | 85.0 mm |
Šířka čela | 35.0 mm |
Rozpětí zachycení | 24.0 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka dveří | 2.0 mm |
Maximální úchop | 24.0 mm |