Menu Vyhledávání

Kompresní pákové západky - Celková délka - 109.0 mm | 4.291 in ; Barva - černá ; Maximální úchop - 46.0 mm | 1.811 in ; Provedení - bez zámku

Objednací číslo: 493599

881 Skladem
Non-locking Over Centre Compression Lever made from zinc alloy, and has been black powder coated.
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 47 1 267,064 Kč
48 + 1 069,8225 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 267,06 Kč

1 x 1 267,064 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška těla 93.0 mm
Čelní délka 127.0 mm
Šířka čela 18.0 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 2.0 mm
Minimální úchop 24.0 mm
Maximální úchop 46.0 mm
Celková délka 109.0 mm
Barva Černá
Povrchová úprava rukojeti Černě práškováno
Materiál rukojeti Tlakově litá zinková slitina
Zahrnuje No Includes
Typ klíče bez klíče
Materiál západky Tlakově litá zinková slitina
Provedení západky Kompresní západky s rukojetí a spouští
Provedení bez zámku
Natočení při montáži univerzální

Užitečné informace