Kompresní pákové západky Celková délka - 127.0 mm | 5 in Barva - černá Maximální úchop - 127.0 mm | 5 in Provedení - se zámkem
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Typ klíče | stejné klíče |
Provedení | se zámkem |
Typ spuštění | zapuštěné |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 16.0 mm |
Čelní délka | 127.0 mm |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
1
Objednávejte násobky 1
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 27 | 1 255,4451 Kč |
28 + | 1 061,1871 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Typ klíče | stejné klíče |
---|---|
Provedení | se zámkem |
Typ spuštění | zapuštěné |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 16.0 mm |
Čelní délka | 127.0 mm |
Šířka čela | 18.0 mm |
Rozpětí zachycení | 127.0 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka dveří | 16.0 mm |
Maximální úchop | 127.0 mm |
Specifikace/normy (vše) | Třída ochrany IP65, NEMA, DIN |
Specifikace | Třída ochrany IP65, NEMA 4, DIN-EN 1773 |