Kompresní pákové západky Celková délka - 93.0 mm | 3.661 in Barva - černá Maximální úchop - 24.0 mm | 0.945 in Provedení - se zámkem
Nahrazuje položku č.: Essentra 493759
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Typ klíče | rozdílné klíče |
Provedení | se zámkem |
Typ spuštění | vystouplá |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 2.0 mm |
Čelní délka | 85.0 mm |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
40
Objednávejte libovolné množství
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 303,2726 Kč |
20 - 39 | 184,2802 Kč |
40 + | 134,7664 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Typ klíče | rozdílné klíče |
---|---|
Provedení | se zámkem |
Typ spuštění | vystouplá |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 2.0 mm |
Čelní délka | 85.0 mm |
Šířka čela | 35.0 mm |
Rozpětí zachycení | 24.0 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka dveří | 2.0 mm |
Maximální úchop | 24.0 mm |
Specifikace/normy (vše) | Třída ochrany IP65, NEMA, DIN |
Specifikace | Třída ochrany IP65, NEMA 4, DIN-EN 1768 |