Kompresní pákové západky - Celková délka - 109.0 mm | 4.291 in ; Barva - černá ; Maximální úchop - 46.0 mm | 1.811 in ; Provedení - bez zámku
Nahrazuje položku č.: Essentra 493760
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Typ klíče | bez klíče |
Provedení | Non-Locking |
Specifikace/normy (vše) | IP65, NEMA, DIN |
Typ spuštění | Off-Set |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 2.0 mm |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
40
Objednávejte libovolné množství
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 262,8331 Kč |
20 - 39 | 159,7134 Kč |
40 + | 116,787 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Typ klíče | bez klíče |
---|---|
Provedení | Non-Locking |
Specifikace/normy (vše) | IP65, NEMA, DIN |
Typ spuštění | Off-Set |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 2.0 mm |
Čelní délka | 93.0 mm |
Šířka čela | 35.0 mm |
Rozpětí zachycení | 46.0 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka dveří | 2.0 mm |
Maximální úchop | 46.0 mm |