Menu Vyhledávání

Kompresní zámek a západka - Maximální úchop - 38.0 mm | 1.496 in ; Typ klíče:Klíč (CH751) ; Natočení při montáži:univerzální

Objednací číslo: 3403120734E

32 Skladem
Tyto nastavitelné kompresní zámky jsou vyráběny v provedení s křídlovým úchopem. Dodatečná komprese umožňuje bezpečnější utěsnění při požadovaném krytí IP/NEMA. To umožňuje rovněž zlepšenou izolaci hluku a vibrací. Tyto kompresní zámky mají cylindrickou vložku a jsou vyrobeny z černě práškovaného tlakově litého zinku.
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 12 676,9194 Kč
13 - 24 423,0671 Kč
25 + 316,9157 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

676,92 Kč

1 x 676,9194 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrch Černý práškový nástřik
Typ rukojeti s křídlovým úchopem
Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky 45.0 mm
Rozpětí zachycení 38.0 mm
Výška hlavy 25.0 mm
Maximální úchop 38.0 mm
Délka montážního otvoru 22.2 mm
Šířka montážního otvoru 19.2 mm

Užitečné informace