Objednací číslo:
3401120761E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 789,5588 Kč |
25 + | 350,8257 Kč |
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Dokončit | Černý práškový nástřik |
---|---|
Typ rukojeti | s křídlovým úchopem |
Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky | 45.0 mm |
Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky | 1.772 in |
Rozpětí uchycení | 20.0 mm |
Rozpětí uchycení | 0.787 in |
Výška hlavy | 25.0 mm |
Výška hlavy | 0.984 in |
Maximální úchop | 20.0 mm |
Maximální úchop | 0.787 in |
Délka montážního otvoru | 22.2 mm |
Délka montážního otvoru | 0.874 in |
Šířka montážního otvoru | 20.2 mm |
Šířka montážního otvoru | 0.795 in |
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku